Laser Safety Glasses, Polycarbonate, F22 Frames, 90% VLT, UV, MIR, CO2

Specifications

  • Frame Style
    F22 OTG Glasses
  • Visible Light Transmission
    90%
  • Filter Color
    Clear
  • Filter Type
    P1G04
  • Optical Density
    OD > 10 @ 180-315 nm
    OD > 10 @ >315-384 nm
    OD > 8 @ >384-388 nm
    OD > 6 @ >388-392 nm
    OD > 4 @ >392-396 nm
    OD > 3 @ >396-400 nm
    OD > 5 @ >5.25-14.0 µm
    OD > 8 @ 10.6 µm
  • Lens Material
    Polycarbonate
  • CE
    Yes
  • EN207
    180-315 D LB10 + IR LB4 + M LB6Y
    >315-384 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y
    >384-388 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y
    >388-392 DIRM LB6
    >392-396 DIRM LB4
    >396-400 DIRM LB3
    5250-14000 DI LB4 + R LB3Y
    10600-10600 DI LB4 + R LB3Y