Faseroptische Schalter
  • Faseroptische Einmoden- und Multimoden-Schalter
  • 1x2 und 2x2 Konfiguration
  • Geringe Einfügedämpfung und niedrige Rückreflexion
  • Hohe Haltbarkeit – über 10 Millionen Schaltzyklen
Share This Page
General Description Models
Die faseroptischen Prismenschalter in Komponentenform von Newport sind Schalter mit hoher Lebensdauer – über 10 Millionen Schaltzyklen – und geringer Einfügedämpfung. Der Schalter nutzt ein bewegliches Prisma zwischen festen Kollimatorpaaren, was den bidirektionalen Betrieb unabhängig von der Datenrate und dem Signalformat ermöglicht. 9/125 und 62,5/125 mm Faser-Pigtails (Länge: 1 m) mit Ummantelung sind für sämtliche Modelle lieferbar. Zusätzlich können optional ST-, FC- und SC-Faserstecker montiert werden.
Die faseroptischen Schalter in 1x2 Einmoden- und Multimoden-Konfiguration sind Zwei-Positions-Baulemente für die Kanalselektion. Diese nicht-einrastenden Modelle benötigen eine 5V DC Schalterspannung. Zu den Anwendungen gehören die Faser- und Komponentenprüfung und die optische Signalvermittlung.
Die faseroptischen Schalter in 2x2 Einmoden- und Multimoden-Auslegung sind voll umkehrbare optische Umgehungsschalter, die zur Einführung oder Umgehung von Knoten in optischen Ringnetzwerken verwendet werden. Diese nicht-blockierenden, nicht-einrastenden Komponenten benötigen eine 5V DC Schalterspannung. Zu den Anwendungen zählen die Umgehung von FDDI and SONET Netzwerkstationen sowie automatisierte, dezentrale optische Prüfsysteme.