General Description
Models
Der bistabile elektronische Verschluss arbeitet ohne Haltespannung oder -strom, um den Verschluss in der offenen oder geschlossenen Stellung zu halten. Der Verschluss zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und die hohe Lebensdauer aus, denn das einzige bewegliche Bauteil ist die Verschlussklinge, die eine Lebensdauer von mehr als 1 Million Bewegungen hat. Pulse zwischen 5 und 30 V treiben den Verschluss: Positiv zum Öffnen und negativ zum Schließen. Die Anstiegszeiten hängen von den Pulsamplituden ab und können unter 3 ms liegen. Die 5,6 mm Apertur eignet sich für Laserstrahlen mit einer Leistung von bis zu 5 W cw. Der Verschluss lässt sich auf die Stifte der Serie SP montieren. Passend dazu: Stifthalter der Serie VPH und eine Grundplatte B-2, alles im Lieferumfang enthalten.
Die digitale Elektronik ermöglicht das präzise Öffnen oder Schließen für Zeiträume von 10 ms bis 990 s. Die Belichtung kann entweder durch die Tasten an der Vorderseite, durch ein TTL-Signal oder durch eine manuelle Fernauslösung geschehen. Vor einer erneuten Auslösung muss der Befehl RESET gegeben werden, wodurch Fehlauslösungen vermieden werden. Dieser Befehl bewirkt auch ein unbedingtes Schließen. Die Verzögerungszeit von 10 Sekunden verwendet man bei holografischen oder schwingungsempfindlichen Aufbauten, wenn sich das System vor der Belichtung erst beruhigen muss. Der elektronische Verschluss 845HP umfasst die Elektronik, ein Bedienungskabel, einen Verschluss 846HP und eine Grundplatte. |