VALUMAX® breitbandige Spiegel
  • Ideal auch für OEM-Anwendungen
  • Hochwertig, ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
  • Breitbandige metallische oder dielektrische Beschichtungen
Share This Page
General Description Models

VALUMAX® Spiegel nutzen fortschrittliche Poliertechniken und unser hohes Fertigungsvolumen und sind somit überaus kostengünstig. Das optimierte Preis-Leistungsverhältnis empfiehlt diese Spiegel besonders für OEM-Anwendungen.

Sieben breitbandige metallische und dielektrische Standardbeschichtungen sind lieferbar für Anwendungen im UV-, sichtbaren und Infrarotbereich. Newport bietet diese Spiegel mit Pyrex® Substrat mit geringer thermischer Ausdehnung in vier Durchmessern an: 12,7, 19,05, 25,4 und 50,8 mm.

Unsere Aluminiumbeschichtung AL.2 UV mit erhöhter UV-Reflexion ist ein widerstandsfähiger, breitbandiger UV-Reflektor mit einer durchschnittlichen Reflexion von über 90 % zwischen 250 und 600 nm. Um die Oxidation des Metalls zu verhindern, ist der Aluminiumfilm mit einer UV-durchlässigen MgF2-Schicht versehen.

Die geschützte Aluminiumbeschichtung AL.1 ist ein hervorragender breitbandiger Standardreflektor für den sichtbaren Bereich. Die Aluminiumbeschichtung wird mit einer dielektrischen Beschichtung überzogen, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Die durchschnittliche Reflexion liegt bei über 88 % bei 400-700 nm.

Unsere Aluminiumbeschichtung ER.1 mit erhöhter Reflexion kann eingesetzt werden, wenn ein breitbandiger Reflektor für den sichtbaren und nahen Infrarotbereich gebraucht wird. Eine mehrlagige dielektrische Beschichtung erhöht die Reflexion und sorgt für größere Widerstandsfähigkeit. Die durchschnittliche Reflexion liegt bei über 93 % von 450 bis 700 nm.

Die geschützte Silberbeschichtung ER.2 besteht aus einem Silberfilm, der zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit vollständig von dielektrischen Schichten eingeschlossen ist. Die Beschichtung hat eine besonders hohe Reflexion im Infrarotbereich und bietet sehr gute Leistungen im sichtbaren und nahen Infrarotbereich. Die durchschnittliche Reflexion liegt bei über 96 % zwischen 480 und 1100 nm und bei über 98,5 % von 1,1 bis 20 mm.

Die geschützte Goldbeschichtung ER.4 ist ideal für Anwendungen geeignet, wo breitbandige Reflexion im nahen bis fernen Infrarotbereich erforderlich ist. Eine mehrlagige dielektrische Beschichtung schützt das Gold vor Oxidation und Kratzern. Die durchschnittliche Reflexion liegt bei über 96 % zwischen 650 und 1700 nm und bei über 98 % von 1,7 bis 2,0 mm.

Unsere BD.1 Beschichtung reflektiert sämtliche Laserlinien im sichtbaren Bereich zwischen 488 und 694 nm mit mehr als 99 % Reflexion bei 0 bis 45° Einfallswinkel für beide Polarisationsrichtungen. Bei 441,6 nm ist die Reflexion immer noch größer als 98 %.

Die BD.2 Beschichtung eignet sich ideal für Diodenlaser im nahen Infrarotbereich. Die Reflexion liegt bei über 99 % für p-polarisiertes Licht bzw. 98 % für s-polarisiertes Licht bei 0 bis 45° Einfallswinkel und 700 bis 950 nm Wellenlänge. Mehr als 80 % Reflexion bei 632,8 nm erlauben den Einsatz von HeNe Justierlasern.

Metallisch und dielektrisch beschichtete breitbandige Präzisionsspiegel siehe Breitbandige metallisch beschichtete Spiegel und Breitbandige dielektrisch beschichtete Spiegel.