|
|
| 1. |
Liste des lampes et rendement des systèmes
Cette discussion est limitée à l'utilisation générale des sources lumineuses comme les lampes à arc ou les lampes halogènes-quartz-tungstène. La diffraction et les effets cohérents sont exclus. L'acce
|
| 2. |
Injection de la lumière dans un monochromateur
Dans cette section, nous présentons brièvement l'injection de lumière dans un monochromateur, et la quantité de lumière attendue en sortie. Si l'accent est mis sur le couplage des sources lumineuses O
|
| 3. |
Série ULTIMA® Supports décalés à pivot central
Les supports décalés à pivot central ULTIMA(r) peuvent régler angulairement une optique sans la translater au moyen de deux actionneurs voisins. Le centre de l'optique étant excentré, à l'intersection
|
| 4. |
Série ULTIMA® Supports à pivot central
Les supports à pivot central ULTIMA(r) parviennent de manière très simple à orienter une optique sans la translater. Les supports classiques qui possèdent cette particularité intéressante sont général
|
| 5. |
Les kits doptiques OptiSet offrent un assortiment de miroirs, lentilles, filtres, séparateurs de faisceaux et objectifs soigneusement rangés dans une mallette de protection en bois dur. Vos optiques s
|
| 6. |
Pinces à serrage concentrique
Nos pinces à serrage concentrique de la série M-LCM assurent le centrage et le maintien des optiques rondes et des objets cylindriques. Elles sont particulièrement utiles lorsqu'il est nécessaire de r
|
| 7. |
Les limiteurs de puissance pour fibres optiques de Newport sont des appareils passifs, fibrés, conçus pour protéger les composants, les équipements et les fibres spéciales de test et de mesure onéreux
|
| 8. |
WaveTrain CW Frequency Doubler
The WaveTrain is the industry leader for efficient doubling of single frequency ring lasers, external cavity diode lasers, as well as ion or YAG lasers.
The WaveTrain is the best choice for CW freque
|
| 9. |
Integra Industrial Diode Laser Systems
The Integra is based on a mature platform having thousands of units in the field. The dynamic power control of the Integra will fit into applications where multiple power levels are required during pr
|
| 10. |
Les prises de terminaison optiques Newport sont des composants passifs conçus pour éliminer les réflexions des ports pour fibres optiques non utilisés. Ces terminateurs optiques peuvent être utilisés
|