Die Zylinderlinsensortimente von Newport enthalten Plankonvex- und Plankonkavlinsen. Die Brennweiten der qualitativ hochwertigen Linsen für die Forschung reichen von 200 mm bis +300 mm. Die Hauptsortimente enthalten eíne große Auswahl verschiedener Linsen, während die Einführungssortimente als kostengünstige Variante nur die am häufigsten benötigten Linsen enthalten, bei Bedarf aber bequem komplettiert werden können.
Sämtliche Linsen sind Newports Präzisionszylinderlinsen (technische Daten siehe Präzisions-Zylinderlinsen aus BK 7). Die Linsen sind aus BK7 gefertigt und am Rand mit der Modellnummer beschriftet, so dass sie sich leicht identifizieren lassen. Die Markierung hält allen Standard-Reinigungsmitteln stand.
Die Linsen werden in einem Holzkoffer gelagert. Die Plätze sind mit Modellnummern und Brennweiten gekennzeichnet. Schaumstoffeinsätze schützen die Linsen vor Beschädigungen.
Hauptsortiment
Diese Linsensortimente bieten eine große Auswahl an Linsenformen und Brennweiten. Plankonvexlinsen haben Brennweiten von 25,4 bis 300 mm. Plankonkavlinsen haben Brennweiten von -75 bis -200 mm.
Einführungssortiment
Die Einführungssortimente sind eine kostengünstige Variante, die nur die am häufigsten benötigten Linsen enthalten und bei Bedarf ergänzt werden können. In dieser knapperen Version des Hauptsortiments sind nur Plankonvexlinsen enthalten.
Leicht zu identifizieren durch Markierung am Rand