Hocheffiziente asphärische Fokussierlinsen
Wir bieten eine Modellreihe von asphärischen Fokussierlinsen für Fasern an. Eine solche Linse sollte gewählt werden, wenn ein kollimierter Strahl mit optimalem Durchsatz in eine Einzelkern-Faser eingekoppelt werden soll.
Technischer Hinweis
Wenn ausreichend Ausgangsleistung verfügbar ist, sollte eine zweite Fokussierlinse gewählt werden, deren Brennweite für das verwendete optische System am besten geeignet ist. Falls eine möglichst hohe Leistung erreicht werden soll, ist die Anpassung der F-Zahl wichtig. Je kleiner die F-Zahl, desto kleiner wird der fokussierte Fleck. Für die Einkopplung in einen Monochromator oder in eine Faser empfehlen wir, einen der speziell dafür entwickelten Apex-Illuminatoren für Monochromatoren oder Apex-Illuminatoren für die Fasereinkopplung zu verwenden. Diese Lichtquellen emittieren einen fokussierten Strahl, der an die F-Zahl der 1/8 und 1/4 m Monochromatoren und Fused Silica Fasern angepasst ist.