Microlock-Befestigungen
Microlock-Befestigungen sind ideal geeignet, um die Höhe der Montageplatte präzise einzustellen und sie auf optischen Tischen oder direkt an vertikalen oder horizontalen Strukturen zu montieren.
Die Microlock-Befestigungen von Newport bestehen aus in die Montageplatte eingeschweißten Rohren mit 5/8-18 Gewinde. Die Höheneinstellung erfolgt mit Hilfe eines 5/8-18 Gewindeeinsatzes, der zusätzlich mit einem M6 Bolzen z. B. auf einem optischen Tisch verschraubt werden kann. Ein 5/8-18 Stopfen kontert den Einsatz und sorgt für eine stabile, positionsgenaue Befestigung.
Die Microlock-Befestigungen werden normalerweise ungefähr um 1/6 der Länge/Breite der Montageplatte vom Rand eingerückt. Bei größeren Platten befindet sich zusätzlich eine Microlock-Befestigung in der Mitte der Struktur. Die exakte Position wird an das Raster der Gewindebohrungen angepasst, so dass sich die Befestigungen direkt zwischen den Reihen der Montagebohrungen befinden. Dadurch stimmen die Microlock-Befestigungen automatisch mit den Gewindebohrungen im darunter liegenden optischen Tisch überein.
Standard Positionen der Microlock-Befestigungen
Microlock-FT - Höhenverstellbarer Fuß für Microlocks.
Adapterplatte
Die Adapterplatte M-B1-A weist eine geringe Bauhöhe auf und ist mit einem Standardsatz an Gewindebohrungen ausgestattet, der es ermöglicht, nahezu alle Komponenten auf den Schienen der Serie M-URL zu befestigeneinschließlich Messtischen. Zwei Flachkopf-Senkschrauben werden mitgeliefert.
Mehrzweck-Montageplatte
Die Mehrzweck-Montageplatte UP-1A ist mit dem patentierten Montagemechanismus von Newport ausgestattet, so dass Gewindebohrungen an jeder Stelle eines optischen Tisches zur Verfügung stehen. Aufgrund der flachen Bauweise verändert sich die Höhe des Aufbaus nur wenig und die Stabilität bleibt erhalten.
Die Platte wird mit einer einzelnen M6 Senkschraube am Tisch befestigt.
Die UP-1A ist besonders nützlich für eine flexible, erste Positionierung von zahlreichen kleineren Komponenten.
Montageplatte
Die Montageplatte Modell 38 ist eine eloxierte Aluminiumplatte mit Gewinde- und Durchgangsbohrungen zur stabilen Befestigung von Bauteilen. Größere Komponenten und Baugruppen können auf Säulen montiert werden, wobei Modell 38 als Zwischenplatte verwendet wird. Falls eine größere Montagefläche erforderlich ist, sollte das Modell M-290-TP eingesetzt werden.