Qualität des Eingangsstrahls
Verwendung einer Faser zur Verbesserung der Strahlqualität
Eine Single-Mode-Faser erzeugt im Fernfeld ein fast perfektes Gauss'sches Profil. Aus diesem divergenten Gauss'schen Strahl kann mit Hilfe einer hochwertigen Kollimierungsoptik ein kollimierter Gauss'scher Strahl erzeugt werden. Natürlich begrenzt ein Fasersystem die verwendbare Lichtleistung, die Erfahrung zeigt aber, dass mehrere hundert Milliwatt durch solch ein System transportiert werden können.
Empfohlene Produkte zur Verbesserung der Strahlqualität mit einer Faser
|
Modell |
Beschreibung |
|
| F-1015 Series
|
Präziser Single-Mode-Faserkoppler |
siehe Hochpräzise Koppler für Einmoden-Lichtwellenleiter |
| F-91-C1
|
Single-Mode-Faserkoppler |
siehe Koppeleinheiten für Einmoden-Lichtwellenleiter |
| F-SMF-28-C-3FC
|
Single-Mode-Faser für Kommunikationsanwendungen |
siehe Multimoden-Gradientenindexfasern |
| F-SPV
|
Polarisationserhaltende Single-Mode-Faser |
siehe Polarisationserhaltende Einmodenfasern und Faserkabel |
Verwendung eines Raumfilters zur Verbesserung der Strahlqualität
Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Strahlqualität ist die Verwendung eines Raumfilters. Dabei ist die richtige Wahl der Filterparameter (Eingangs-Brennweite, Lochblenden-Durchmesser) von entscheidender Bedeutung für optimalen Leistungstransfer und beste Strahlqualität.
Empfohlene Produkte zur Verbesserung der Strahlqualität mit einem Raumfilter
|
Modell |
Beschreibung |
|
| 910A
|
Kompaktes fünfachsiges Raumfilter |
siehe Kompaktes fünfachsiges Raumfilter |
| 900
|
Dreiachsiges Raumfilter |
siehe Dreiachsiges Raumfilter |
Eingangslinse und Lochblende sind vom Anwender je nach Eingangsstrahl-Parametern auszuwählen.
Eingangs-Strahldurchmesser
Damit der refraktive Beam Shaper optimal arbeitet, muss der Eingangsstrahl einen 1/e2-Durchmesser von 4,732 mm (Modell GBS-AR14) bzw. 5,0 mm (Modelle GBS-NIR-H und GBS-UV-H) haben. Ein variabler Strahlaufweiter mit ausreichendem Einstellbereich ist ein sehr wirksames Hilfsmittel, um den Durchmesser des Eingangsstrahls entsprechend anzupassen.
Empfohlene Produkte zur Anpassung des Strahldurchmessers
|
Modell |
Beschreibung |
Referenz |
| ZB-128X
|
Variabler Strahlaufweiter |
Siehe Spezifikationen, Zeichnungen und Produktdetails |
| LP-2A
|
Fünfachsiger Linsenpositionierer |
siehe Mehrachsige Positionierer für Optiken |
| LP2A-1-32
|
Adapter der LP-2A Serie mit 1-32 Gewinde |
siehe Mehrachsige Positionierer für Optiken |
Montage des refraktiven Beam Shapers
Der refraktive Beam Shaper hat am Eingang ein Montagegewinde 1 Zoll x 32 TPI. Um ihn möglichst effizient zu nutzen, muss er sorgfältig montiert und justiert werden. Der Beam Shaper benötigt 4 Freiheitsgrade, um ihn parallel und konzentrisch zum Eingangsstrahl auszurichten, nämlich horizontale und vertikale Translation sowie zwei Winkeljustierungen zur Einstellung des Azimuth- und des Elevationswinkels. Für optimale Leistung muss der refraktive Beam Shaper bis auf einen Winkelfehler < 140 mrad und einen Translationsfehler < 25 mm ausgerichtet werden.
Empfohlene Produkte zur Montage und Justierung des Beam Shapers