Die rechtwinkligen Stiftklemmen CA-1 und M-MCA-1 verbinden zwei Stifte der Baureihe M-SP bzw. M-MSP im rechten Winkel miteinander. Dabei erlauben die Feststellschrauben eine schnelle und sichere Fixierung mit einem Handgriff.
Die Klemmen mit verstellbarem Winkel CA-2 und M-MCA-2 halten zwei Stifte in beliebigem Winkel zueinander. Beide Stifte werden gleichzeitig durch eine Feststellschraube in ihrer Position fixiert.
Die Filterklemme M-FC-1 dient zum Fixieren dünner Objekte, wie optischen Filtern, Dias oder Rasierklingen, die als optischer Spalt verwendet werden sollen. Mittels einer M6 bzw. M4-Madenschraube, die in der Gewindebohrung am Ende montiert werden kann, lässt sich die Filterklemme auf einem Stift der Baureihe M-SP befestigen.
Die Stifthalter mit V-Nut ST37 und ST47 sitzen auf einer Grundplatte mit 46 mm bzw. 80 mm Durchmesser, welche direkt auf einem Tisch befestigt werden kann. Das Modell ST37 kann Stifte sowohl in horizontaler wie auch vertikaler Richtung aufnehmen, wobei diese in einer präzisionsbearbeiteten V-Nut gehalten werden. Modell ST47 besitzt einen Drehblock, der eine Drehung des Stiftes von der vertikalen in die horizontale Achse ermöglicht. Die Höhe der horizontalen Achse beträgt je nach Modell 40 mm bzw. 75 mm.
Der Kreuzadapter mit V-Nut NO47 besitzt dieselbe Funktion wie das Modell CA-2 verbunden mit einer robusteren Ausführung. Er verfügt für jeden der Stifte über separate Drehknöpfe und kann für Stifte mit 8-13 mm Durchmesser verwendet werden.