Zubehörgehäuse
Mit dem 80070 Zubehörgehäuse kann das FT-IR Zubehör zwischen dem MIR 8025 Scanner und Detektor auf der optischen Achse montiert werden. Das Gehäuse ist kompatibel für den Anschluss des MIR 8025 Detektors. Zur Komplettierung des Systems können die 80007 SiC Lichtquelle, die 80009 QTH Lichtquelle oder eine andere Lichtquelle am Eingang des Scanners verwendet werden.
IR-Fasern und Faserkopplungen
Zur Übertragung des modulierten Ausgangssignals vom Scanner MIR8025TM zu einer Probe oder zur Übertragung der von einer Probe kommenden Strahlung zum MIR8025TM sind zwei Faserkopplungen und verschiedene IR-Einzelfasern erhältlich. Der Faserkoppler 80040 ist mit einem SMA-Faseranschluss und einem Sammelspiegel ausgestattet. An ihn lassen sich Fasern mit SMA-Anschluss ankoppeln. Das Modell 80033 ähnelt Modell 80040, ist jedoch mit einer XY-Verschiebung versehen, um eine präzise Kopplung zu erzielen, und wird ohne Faseranschluss geliefert. Die Faserkopplung 80033 lässt sich wahlweise mit dem 80041 SMA, dem 80042 ST oder der 11 mm Hülse 80043 von Oriel vervollständigen.
Es werden Chalkogenidfasern und polykristalline Infrarot-Fasern mit Kerndurchmessern von 250 bis 900 mm angeboten, die Strahlung im Bereich von 4 bis 18 mm (2.500 - 550 cm-1) übertragen.
80033 Faserkoppler mit XY-Justierung, zur Montage am Eingang des Spektrometers MIR8025.
IR-Quellen
Für Anwendungen, die eine Breitbandquelle erforderlich machen, sind die QTH Quelle 80009 und die SiC Quelle 80007 erhältlich. Die detektierten Spektren sind in den Abbildungen 1 und 2 gezeigt.
Abb. 1 Spektrum der QTH Quelle 80009, aufgenommen mit dem MIR8025TM, einem CaF2-Strahlteiler und dem DTGS-Detektor 80008
Abb. 2 Spektrum der SiC Quelle 80007, aufgenommen mit dem MIR8025TM, einem KBr-Strahlteiler und dem DTGS-Detektor 80008
Sammeloptik
Als eigenständige Sammeloptiken sind Off-Axis Parabolspiegel erhältlich, die Teil der MIR8025TM-Quellen und -Detektoren von Newport sind. Abb. 3 illustriert die Funktionsweise.