Newports variable Neutralfilter eignen sich ideal zur unkomplizierten Abschwächung und Strahlteilung vom sichtbaren bis zum nahen IR-Bereich. Die optische Dichte ändert sich von 0,05 bis 1,0 beziehungsweise 2,0 durch einfache Drehung des Filters um 270°. Die Abschwächung bzw. Strahlteilung erfolgt über eine dünne reflektierende Aluminiumbeschichtung, die mittlerer Laserenergie widersteht. Eine breitbandige Entspiegelung auf allen nicht verspiegelten Flächen sorgt für minimale Verluste und eliminiert Geisterbilder.
Die Neutralfilter-Substrate bestehen aus BK 7 oder UV Fused Silica. Fused Silica sorgt für eine besonders gute thermische Stabilität. Obwohl die Beschichtung für 450700 nm optimiert ist, arbeiten die Neutralfilter auch über den Bereich von 4001100 nm, jedoch mit geringfügig höheren Verlusten. Zur Montage empfehlen wir die Halter 941, 946 und 960-RC (siehe Halter für zirkulare variable Neutralfilter).