Zusammenstellung eines individuellen Systems
Folgende Komponenten werden benötigt, um ein kundenspezifisches Blitzlampensystem der Q-Serie zusammenzustellen:
- Lampengehäuse 60000 der Q-Serie
- Kondensor (gegebenenfalls mehrere)
- 60005 Rückreflektor-Einheit*
- Passender elektrischer Anschluss-Satz für die Lampe
- Passender Lampenadapter für die Lampe
- Passendes Netzgerät für die Lampe
- Die Blitzlampe Ihrer Wahl
Abb. 1 UV-Strahlung der 6427 Xe-Blitzlampe im Gehäuse der Q-Serie mit und ohne Rückreflektor. Die Daten wurden mit dem MS257 1/4 m Spektrographen und einem PDA aufgenommen. Obwohl keine Korrektur bzgl. der spektralen Empfindlichkeit des Instruments vorgenommen wurde, zeigt das Diagramm deutlich, dass der Rückreflektor bei einigen Wellenlängen wirksamer ist als bei anderen.
Lampengehäuse
Die Q-Serie hat vier Ausgänge, aber nur bis zu drei Kondensoren können mit diesen Blitzlampen verwendet werden, da eine Öffnung durch einen Startdraht verlegt ist. In der Regel werden ein Kondensor und ein Rückreflektor benutzt. Abb. 1 zeigt den Beitrag des Rückreflektors zur Gesamt-Ausgangsleistung. Bei größeren Wellenlängen ist er wirksamer.
Tabelle 1 enthält einen Vergleich der verschiedenen, für die Q-Serie angebotenen Kondensoren.
Tabelle 1 Vergleich der Kondensoren
|
Modell |
Kondensor-Typ |
Öffnungsverhältnis |
Linsenmaterial |
Linsen-Multiplikator* |
Transmissionsbereich des Linsenmaterials (nm) |
| 60006
|
Kollimierend |
F/1,5 |
UV Fused Silica |
0,06 |
200 - 2500 nm |
| 60008
|
Kollimierend |
F/0,85 |
Pyrex® |
0,13 |
350 - 2500 nm |
| 60076
|
Kollimierend |
F/1 |
UV Fused Silica |
0,11 |
200 - 2500 nm |
| 60007
|
Fokussierend |
F/2,2 |
UV Fused Silica |
0,05 |
200 - 2500 nm |
Sicherheitshinweise
Diese Lampen emittieren hohe Peak-Leistungen im ultravioletten Bereich. Es sind geeignete Schutzmaßnahmen gegen UV-Strahlung zu treffen bzw. muss der Strahl abgeschirmt sowie Augenschutz und Schutzhandschuhe getragen werden.
Abb. 2 Die spektralen Anteile eines Blitzes haben unterschiedliche Zeitabhängigkeiten, wobei der UV-Anteil die kürzeste Zeitdauer hat. Der Infrarotanteil aus dem Bogenplasma hält am längsten.
Abb. 3 Spektrum einer 6427 Lampe mit 5-J- und 1,2-J-Eingängen.
Netzgeräte
Die Netzgeräte 68825 und 68826 werden zum Betrieb der Xenon-Blitzlampen verwendet. Beide haben folgende besondere Merkmale:
- Steuerung über die Frontseite und Anzeige von Energie und Frequenz
- Automatische Justierung der Blitzenergie zur Einhaltung von Betriebslimits der Lampe und des Netzgeräts
Hinweis zu EMI
Das Zünden einer Bogenlampe erfordert hohe Spannung, Hochfrequenzimpulse für die Stoßionisation und eine starke Stromentladung, um den Bogen aufrecht zu halten. Durch die Zündung wird hohe elektromagnetische Energie freigesetzt, die andere Geräte stören kann. Auch EMI-beständige Schaltkreise sollten speziell auf Erdung, Kabelwege und EMI-Abschirmung geprüft werden, um Interferenzen durch die Zündung zu vermeiden. Die Interferenzen können bei einem gepulsten Bogenlampensystem stärker auftreten, da für jeden Puls eine Lampenzündung erforderlich ist.
Technische Daten des Netzgeräts
|
Modell |
68825
|
68826
|
| Netzspannung (AC) |
115/230 VAC, 50/60 Hz, 120 W max. |
115/230 VAC, 50/60 Hz, 120 W max |
| Ausgangsleistung |
Einzelpulse bis 100 Hz* |
Einzelpulse bis 60 Hz |
| Max Energy |
|
|
| Trigger Input |
|
|
| Sync Output |
|
|
| Gewicht (kg) |
3,2 |
3,2 |
*Optimale Wiederholfrequenz ist 50 Hz oder höher.