Die Aluminiumprofile der Baureihe X95 werden zusammen mit den Reitern der Baureihe M-CXL95 für unterschiedlichste Anwendungen im Bereich der Optik, Messtechnik und Produktion eingesetzt. Profile und Reiter bestehen aus Aluminium und zeichnen sich durch ihre gute Stabilität aus.
Die zylindrischen Aluminiumprofile X95 besitzen vier symmetrische, 10 mm dicke Versteifungsrippen, die gleichzeitig zur Befestigung der Reiter dienen. Diese Konstruktion erhöht deutlich die Verwindungssteifigkeit in Längsrichtung. Die Profile X95 sind in Standardlängen bis zu 2,5 m und auf Kundenwunsch auch mit bis zu 6 m erhältlich. Die Stirnflächen des Profils sind mit vier M6-Gewindebohrungen versehen.
Mit den Verbindungswürfeln CX100 und den Verbindungsstücken CX95A/CX95AS lassen sich aus den Profilen starre Stützstrukturen aufbauen. Große Strukturen können mit Winkelverbindern AX94 oder AX95 zusätzlich versteift werden. Für die Montage von pneumatischen Stabl Level Schwingungsdämpfern, Elastomer- oder Gummidämpfern stehen passende Adapterplatten zur Verfügung. Darüber hinaus bietet Newport Transportrollen und verstellbare Befestigungsfüße an. Diese Optionen ermöglichen es, Untergestelle für Montageplatten, Granitplatten oder kleine optische Tische flexibel zu gestalten.
Mit den Reitern der Serie M-CXL95 lassen sich Komponenten wie Messtische und Optikhalter schnell auf den Schienen befestigen oder von diesen entfernen. Sie stehen in drei unterschiedlichen Breiten von 50 mm, 80 mm und 120 mm zur Verfügung, und das vielseitig verwendbare Bohrungsraster erlaubt die Montage zahlreicher Lineartische, Rotationstische und Optikhalter entsprechender Größe.
Zum einfachen Auf- und Abbau können die Reiter an jeder Stelle des Profils befestigt und nach Lösen der Feststellschraube verschoben oder komplett herausgenommen werden. Ein spezielles Klemmendesign vermeidet den direkten Kontakt zwischen der Schraubenspitze und dem Profil und erleichtert somit das Verschieben des Reiters. Gleichzeitig werden eine stabile Positionierung sichergestellt und mögliche Profilbeschädigungen durch zu starkes Anziehen der Schraube verhindert. Die symmetrische Bauweise ermöglicht die Befestigung der Reiter an allen vier Seiten des Profils.
Aluminiumprofil X95 mit Reitern M-CXL95 und Befestigungsfüßen der Serie BEX95 für die Stirnseite sowie der Serie BCX95 für die Montage an den Profilrippen
Mit M-PBN16 Grundplatten können Brücken aus X95 Profilen auf allen Montageplatten von Newport montiert werden
Das Profil X95 kann als Untergestell und Montagebrücke verwendet werden
Winkelverbinder AX95 ermöglichen den Bau von Winkelstrukturen und Eckversteifungen
Beispiele:
Für ein X95 Profil mit einer Länge von 2873 mm lautet die Bestellnummer X95-OPT N2 N8 N7 N3.
Für ein X95 Profil mit einer Länge von 450 mm lautet die Bestellnummer X95-OPT N0 N4 N5 N0.
Dreibeiniges Untergestell aus X95 Profilen mit Befestigungsfüßen BEX95S und Gummidämpfern RB335
Mit X95-T Befestigungsfüßen aufgebauter, kompakter Arbeitsplatz
CX95A Verbindungsstücke und CX100 Verbindungswürfel ermöglichen vielseitige Strukturen
X95 Arbeitsplatzuntergestell mit RB335 Gummidämpfern
X95 Arbeitsplatz mit Granitplatte und Transportrollen