Die Serie X48 besteht komplett aus Aluminium. Vier Rippen sorgen für eine gute Verwindungssteifigkeit in Längsrichtung. Der symmetrische kreuzförmige Querschnitt gewährleistet parallele Montageflächen, eine hohe Flexibilität bei der Befestigung von Reitern und aufgrund der erhöhten Longitudinal- und Torsionssteifigkeit eine exzellente Stabilität. Die X48 Profile gibt es in vier Längen bis 2 m.
Mit den einzelnen oder doppelten Befestigungsfüßen der Serie BCX48 kann das Profil als optische Bank aufgebaut werden. An einem Ende wird ein einzelner, am anderen ein doppelter Fuß verwendet. Diese Dreipunktmontage sorgt für einen sicheren Stand und schließt die Verwindung der Schiene beim Festschrauben aus. Durch diese Konstruktion lassen sich die Aufbauten auch an unebene Montageflächen einfach anpassen.
Die Reiter zur Befestigung von Spiegelhaltern und Messtischen gibt es in zwei Ausführungen: M-CXL48-50 mit 50 mm Breite und M-CXL48-80 mit 80 mm Breite. Die symmetrische Konstruktion des Profils erlaubt die Befestigung der Reiter an allen vier Seiten.