Die Linseneinsätze der Serie B gewährleisten eine sichere Halterung für einfache Linsen und achromatische Doublettlinsen und schützen die Optiken zuverlässig vor Beschädigungen. Die Einsätze lassen sich in die Linsenhalter der Serie M-SB oder CB schrauben und bequem in ein optisches System integrieren. Sie bestehen aus einem stabilen Gehäuse und einem widerstandsfähigen Metallring, wodurch die Linse sicher gehalten wird. Für die Montage dickerer Optiken dreht man den Haltering um. Durch Aneinanderreihung meherer Einsätze können Mehrelement-Systeme aufgebaut werden.
Die Einsätze für Linsen mit 6,35 mm und 12,7 mm Durchmesser besitzen auf der Außenseite ein M20.25 RMS-Gewinde und lassen sich damit in die Halter der Serie B18 schrauben.
Der Fokussiereinsatz B20-RMS besitzt einen Drehknopf, mit dem sich die Optik um bis zu 5 mm verstellen lässt. Der Rotationseinsatz B25.4-RT erlaubt eine 360°-Drehung der Optik in 2°-Schritten. Der B25.4-F Einsatz ermöglicht die Montage von Linsen oder Spiegeln mit 25,4 mm Durchmesser in Komponenten mit M20.25 RMS-Gewinde.
Die Linsenhalter der Serie M-SB können zur Halterung aller Einsätze der Serie B auf Stiften bzw. auf X26-Profilen verwendet werden. Die Halter M-SB32 sind für die B-Linseneinsätze mit 18 bis 50,8 mm Durchmesser geeignet. Sie lassen sich direkt auf den Reitern der Serie M-CN26 montieren und ergeben eine optische Achshöhe von 40 mm über dem Profil. Die Halter M-SB19 sind mit den Einsätzen B19 bis B31.5 kompatibel. Die optische Achshöhe dieser Modelle beträgt 19,5 bzw. 40 mm, wenn zwischen Reiter und Linsenhalter ein Lineartisch der Serie M-UMR5 bzw. der Drehadapter M-TSJ befestigt wird. Die Modelle M-SB19 und M-SB32 werden mit drei Schrauben, drei Unterlegscheiben und einem Haltering zur direkten Montage von Spiegeln und anderen Optiken geliefert.
Die Halter der Serie CB sind für Einsätze der Serie B mit bis zu 50,8 mm Durchmesser geeignet. In Kombination mit dem Profilsystem X26 eignen sie sich ideal für Optikaufbauten mit 40 mm Achshöhe. Die Modelle CB26 mit bis zu M35 Gewinde besitzen zusätzlich eine 14 mm Bohrung für die Mikrometerschraube eines Lineartisches, wodurch die Komponenten enger montiert werden können.
Einsätze der Serie B