Technische Daten (nicht für TTL Detektoren)
|
Modell |
818-BB-20
(2) |
818-BB-21
(2) |
818-BB-21A
(5)
|
818-BB-22
(5)
|
818-BB-30
(2) |
818-BB-30A
(5)
|
818-BB-31
(2) |
818-BB-35
818-BB-35F(2,6) |
818-BB-35A
818-BB-35AF
(5,6) |
818-BB-40
(5) |
818-BB-45
818-BB-45F
(2,6) |
818-BB-45A
818-BB-45AF
(5,6) |
| Spektralbereich (µm) |
0,31,1 |
0,31,1 |
0,31,1 |
0,21,1 |
1,01,6 |
1,01,6 |
1,01,6 |
1,01,65 |
1,01,65 |
0,31,1 |
0,40,9 |
0,40,9 |
| Material |
Silizium |
Silizium |
Silizium |
Silizium |
InGaAs |
InGaAs |
InGaAs |
InGaAs |
InGaAs |
Silizium |
GaAs |
GaAs |
| Anstiegszeit (ps) |
<200 |
<300 |
<500 |
<1,5 ns |
<175 |
<400 |
<225 |
<35 |
<37 |
<30 ns |
<35 |
<37 |
| Abfallzeit (ps) |
<350 |
<300 |
<500 |
<1,5 ns |
<175 |
<400 |
<225 |
<35 |
<37 |
<30 ns |
<35 |
<37 |
| Empfindlichkeit (A/W) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,88 A/W @ 1550 |
900 V/W @ 1550(1) |
- |
0,45 A/W @ 850 |
450 V/W @ 850(1) |
| Empfindlichkeit bei 830 nm |
0,4 mA/W |
0,4 |
500 V/W(1) |
0,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,5 |
- |
- |
| Empfindlichkeit bei 1,3 µm (A/W) |
- |
- |
- |
- |
0,8 |
400 V/W(1) |
0,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
| Vorspannung (V) |
3 |
9 |
24 |
24 |
6 |
24 |
6 |
6 |
5 |
24 |
6 |
5 |
| Impedanz, Last (Ω) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
| Cut-Off Frequenz (GHz) |
>1,5 |
>1,2 |
>1,2(3,4) |
>200 MHz |
>2 |
>1,5(3,4) |
>1,5 |
>12,5 |
>10,7(3,4) |
>25 MHz |
>10 |
>10,7 (3,4) |
| Aktiver Durchmesser (µm) |
- |
400 |
|
2,55 mm |
100 |
100 |
100 |
32 |
32 |
4,57 mm |
40 |
40 |
| Aktiver Bereich (mm) |
6 x 10-3 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Dunkelstrom (nA) |
<1 |
<0,1 |
- |
<10 |
<1 |
- |
<1 |
<3 |
- |
<20 |
<200 p A |
- |
| Sperrschichtkapazität (pF) |
<4 |
<1,5 |
- |
<10 |
<0,75 |
- |
<1,25 |
<0,12 |
- |
<45 |
<0,3 |
- |
| Durchschlagspannung (V) |
40 |
20 |
- |
150 |
25 |
- |
25 |
25 |
- |
50 |
30 |
- |
| Akzeptanzwinkel(7) |
20° |
30° |
30° |
50° |
20° |
20° |
- |
- |
- |
60° |
- |
- |
| Sättigungsstrom (mA) |
50 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
- |
10 |
10 |
- |
| NEP (pW/√Hz) |
<0,1 |
<1,5 pW/√Hz |
<60 |
<1 |
<0,1 |
<30 |
<0,1 |
<0,04 |
<25 |
<0,16 |
<0,02 |
<25 |
| Ausgangsbuchse |
BNC |
BNC |
BNC |
BNC |
BNC |
BNC |
BNC |
SMA |
SMA |
BNC |
SMA |
SMA |
| Montage (Gewindebohrungen) |
8-32 und M4 |
8-32 und M4 |
8-32 und M4 |
8-32 und M4 |
8-32 und M4 |
8-32 und M4 |
8-32 und M4 |
8-32 und M4 |
8-32 und M4 |
8-32 und M4 |
8-32 und M4 |
8-32 und M4 |
| Faseroptischer Stecker |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1m SMF Pigtail mit FC (optional) |
1m SMF Pigtail mit FC (optional) |
- |
1m SMF Pigtail mit FC (optional) |
1m SMF Pigtail mit FC (optional) |
Technische Daten (TTL Detektoren)
|
Modell |
818-BB-21TTL
(5)
|
818-BB-30TTL
(5)
|
| Analoger Ausgang |
| Spektralbereich (µm) |
0,450,87 |
1,01,6 |
| Material |
Silizium |
InGaAs |
| Anstiegszeit (ps) |
<300 |
<175 |
| Abfallzeit (ps) |
<300 |
<175 |
| Empfindlichkeit (A/W) |
0,4 @ 830 nm(1) |
0,8 @ 1,3 µm(1) |
| Spannungsversorgung (V) |
12 |
12 |
| Impedanz, Last (Ω) |
50 |
50 |
| Cut-Off Frequenz (GHz) |
>1,2(4) |
>2(4) |
| Aktiver Durchmesser (µm) |
400 |
100 |
| Akzeptanzwinkel(7) |
10° |
20° |
| Sättigungsstrom (mA) |
10 |
10 |
| Ausgangsbuchse |
BNC |
BNC |
| Montage (Gewindebohrungen) |
8-32 und M4 |
8-32 und M4 |
| Faseroptischer Stecker |
- |
- |
| TTL Ausgang |
| Anstiegszeit (ns) |
< 8 |
| Abfallzeit (ns) |
< 9 |
| Einstellbare Triggerschwelle (mV) |
40 - 500 |
| Triggerschwelle Monitor |
Extern |
| Minimal detektierbare Pulsbreite (ns) |
< 8 |
| Frequenzbereich |
DC - 60 MHz |
| Logisches Hoch (V) |
> 3,0 |
| Logisches Tief (V) |
< 0,5 |
| Pulsstreckung (wenn eingeschaltet) (ns) |
100 typ. |
| Abschluss (Ω) |
500 typ. |
| Ausgangsbuchse |
BNC |
1) Detektor mit einer maximalen Ausgangsspannung von 500 mV.
2) Batterien sind enthalten.
3) AC-gekoppelter Detektor benötigt ein Eingangssignal von >30 kHz.
4) Wenn die volle Bandbreite nicht notwendig ist, verwenden Sie Tiefpass-, Bandpass- oder Hochpassfilter, um überflüssiges Rauschen zu unterdrücken.
5) Mit universellem AC/DC Adapter.
6) Die -XXF Versionen besitzen ein 1 m langes Einmoden Faserpigtail mit FC/PC Stecker.
7) Halber Winkel.