En plaçant ce visualisateur optique incolore sur le trajet optique dun laser UV, les caractéristiques du faisceau telles que la structure du mode laser, la forme du faisceau et lalignement du faisceau peuvent être observées, parce que le verre optique brillera en vert lors de son exposition au rayonnement UV. Contrairement aux détecteurs de faisceau en céramique classiques, le visualisateur de faisceau UV Newport est adapté pour les applications haute puissance, compatible salle blanche Il est utilisable en transission (ce qui permet un alignement du faisceau beaucoup plus facile). Le boîtier UVU-2 est pourvu de trous taraudés #8-32 et M4 pour permettre une utilisation en tant que « cylindre » ou pour être fixé sur un banc, au moyen de nos tiges standard.
Spécifications
| Plage d'utilisation |
250-400 nm |
| Spectre de Fluorescence |
Vert |
| Fluorescence de crête |
380 nm |
| Planéité Surface |
3l nominal |
| Qualité Surface |
Qualité commerciale |
| Ouverture utile |
48,3 (mm) |
| Diamètre |
66,04 mm |
| Tolérance diamètre |
+0/-0,25 mm |
| Epaisseur Optique |
5 mm ± 0,5 mm |
| Epaisseur totale (monture) |
< 7.5 mm |
| angle (arc min) |
30 min ± 10 min |
| Trous de montage |
Un trou taraudé #8-32 Un trou taraudé M4 |
| Finition de la monture |
Anodisation incolore.
|
| Seuil critique |
6.0 J/cm2 @ 355 nm pour des impulsions de 10 ns à 20 Hz |
Remarque : le détecteur faisceau UV est conçu pour être un outil de visionnage seulement, introduit dans un système optique pendant lalignement et le dépannage. il nest pas conçu pour rester dans le chemin optique de manière permanente.