Der Linsenhalter CYM-2R kann zylindrische Optiken mit bis zu 50,8 mm Höhe sicher halten und positionieren. Was den Halter einzigartig macht ist seine Fähigkeit, eine zylindrische Optik um deren Mittelpunkt zu drehen. Dieses Merkmal verhindert eine unerwünschte Linearverstellung bei der Rotation der Linse. Die Feinverstellschraube ermöglicht dabei Einstellungen im Bereich von ±5° mit einer Empfindlichkeit von 6 Bogensekunden. Der CYM-2R Halter verfügt über eine Durchgangsbohrung für M4 Schrauben und kann auf Stiften montiert werden. Mit den separat erhältlichen Adaptern lassen sich auch zylindrische Optiken anderer Größe montieren. Die Adapter stehen für Optiken mit einer Höhe von 6,4 mm, 12,7 mm, 19 mm und 25,4 mm zur Verfügung. Jeder dieser Adapter belässt die Optikmitte auf der Rotationsachse des Halters und besitzt einen Führungsstift für eine einfache und schnelle Installation.