DescriptionSpecifications
Models
Catalog PDF
Der variable Abschwächer Bausatz (MVA) von Newport ist ein einfach zu nutzendes Hilfsmittel für die kontinuierliche Abschwächung der Ausgangsleistung von Lasern. Oftmals ist die Ausgangsleistung eines Lasers auf maximale Leistung festgelegt und kann nicht vom Anwender eingestellt werden. Dieser Bausatz erlaubt es dem Anwender nun basierend auf ausgewählten Standard Komponenten, eine kostengünstige und kontinuierliche Kontrolle der Ausgangsleistung von linear polarisierten Lasern aufzubauen.
Der variable Abschwächer Bausatz basiert auf einer Kombination aus l/2 Verzögerungsplatte und Polarisator. Der Anwender ist in der Lage durch einfaches Drehen der Verzögerungsplatte und damit dem Verändern des Winkels zwischen Verzögerungsplatte und Polarisatorachse, die transmittierte Leistung einzustellen. Der MVA Bausatz eignet sich für die Abschwächung linear polarisierter Laser im Wellenlängenbereich 690 nm - 1040 nm und mit einer Ausgangsleistung von bis zu 100 W. Der Bausatz enthält zudem zwei Spiegel und Spiegelhalter zur Strahlführung sowie eine Strahlfalle. Es stehen zwei unterschiedliche Versionen zur Verfügung, je eine für MaiTai und Tsunami Laser. Eine detaillierte Beschreibung des Bausatzes, seines Aufbaus und seiner Justage findet sich in Newports Application Note 26.
Der MVA Bausatz und die dazugehörige Application Note wurden basierend auf Entwicklungen und Messungen von Newports Technology and Application Center zusammengestellt. In Abhängigkeit von Laborumgebung, Aufbaubedingungen, Art und Zustand der jeweiligen Komponenten und Geräte sowie den Kenntnissen des Anwenders können die jeweiligen Ergebnisse möglicherweise variieren. |
|
Berechnete (durchgezogene Linien) und gemessene Abschwächungskurven eines ultraschnellen Spectra-Physics MaiTai Oszillators bei verschiedenen Wellenlängen.