Technische Daten
|
Parameter |
Nicht polarisationserhaltender (Non-PM) Typ |
Polarisationserhaltender (PM) Typ |
| Kopplungsverhältnis, typ. (%) |
0-100(1) |
| Einfügedämpfung, maximal (dB) ohne Stecker |
1,0(2) |
| Einfügedämpfung, maximal (dB) ohne Stecker |
0,1(2) |
| Fasertyp |
Non-PM |
PM |
| Löschungsverhältnis ohne Stecker (dB) |
N/A |
20 |
| Löschungsverhältnis mit Steckern (dB) |
N/A |
15 |
| Betriebswellenlänge (nm) |
630, 830, 1060, 1300 und 1550 |
980 und 1550 |
| Abmessungen L x B x H (mm) |
25 x 38 x 63 |
| Faseroptischer Stecker |
FC/PC, FC/APC, SC/PC, SC/APC oder Kein Faserstecker |
(1) Bei Raumtemperatur (25° C).
(2) Typischerweise bei 1550 nm. Die Einfügedämpfung kann bei anderen Wellenlängen höher ausfallen.