Die Antriebe VP-25AA kombinieren präzise Positionierung mit hoher Zuverlässigkeit. Sie basieren auf demselben Konstruktionsprinzip wie die Lineartische M-VP-25X (siehe Kompakte Lineartische zur Präzisionspositionierung. Um eine exzellente Wiederholgenauigkeit und Absolutgenauigkeit zu erreichen, sind sie mit einem hochauflösenden Linearmaßstab ausgerüstet. Der Maßstab ist an einer Schiene mit Kugelumlaufführungen befestigt, an dessen Ende die Antriebsspitze fest montiert ist. Durch dieses Antriebskonzept werden alle Fehler aus dem Antriebsstrang eliminiert und die Hysterese zwischen dem Maßstab und der Antriebsspitze minimiert. Die nicht rotierende Spitze verhindert zusätzlich periodische Bewegungsänderungen, die durch einen variablen Kontakt zwischen der Spitze und der Aufsatzfläche verursacht werden.
Die obere Schiene des VP-25AA Antriebes kann auch als Lineartisch zur Positionierung von Lichtwellenleitern, Mikrooptiken, Sensoren und anderen kleinen und leichten Komponenten eingesetzt werden. Die Bohrungen ermöglichen auch die Befestigung einer Schwalbenschwanzführung, welche kompatibel mit Newports Positioniersystem ULTRAlign ist. Dieses Positioniersystem bietet eine ganze Reihe von auswechselbaren Haltern für LWL, LWL-Arrays, Objektive und GRIN-Linsen (siehe ULTRAlign Zubehör).
Konstruktionsparameter
| Material |
Aluminium |
| Führungen |
Kugelumlaufführungen |
| Antriebsmechanismus |
Umkehrspielfreie Kugelumlaufspindel |
| Steigung der Verstellschraube (mm) |
1 |
| Feedback |
Linearmaßstab aus Stahl, 20 mm Teilungsperiode, 0,1 mm Auflösung |
| Endschalter |
Optisch |
| Nullpunkt |
Optisch, in der Mitte des Verstellwegs |
| Motor |
DC-Motor mit Tachometer UE25CC |
| Länge des Verbindungskabels (m) |
1,5 |
Technische Daten
| Verstellweg (mm) |
25 |
| Auflösung (mm) |
0,1 |
| Kleinste Schrittweite (mm) |
0,1 |
| Unidirektionale Wiederholgenauigkeit* (mm) |
0,09 typisch, 0,1 garantiert |
| Umkehrfehler (Hysterese)* (mm) |
0,035 typisch, 0,5 garantiert |
| Genauigkeit entlang der Achse* (mm) |
0,8 typisch, 2 garantiert |
| Maximale Geschwindigkeit (mm/s) |
25 |
| Axiale Belastbarkeit (N) |
40 |
| MTBF (Std.) |
20,000 |
| Gewicht (kg) |
1,0 |
* Gemessen an einem Lineartisch in Kombination mit diesem Antrieb.
Für weitere Informationen bezüglich typischer und garantierter Spezifikationen, siehe Kapitel "Technische Erinnerungen" (siehe
Messtechnik in der Mikropositionierung).