Die Optikhalter der VIZIX V100 Serie sind ideal für allgemeine Anwendungen geeignet, bei denen ein kompakter, robuster und günstiger kinematischer Optikhalter benötigt wird. Sie sind in Versionen mit Apertur für Optiken mit einem Durchmesser von 25,4 mm sowie als 50,8 mm Plattformversionen für gefasste Spiegel, Prismen und Strahlteilerwürfel erhältlich. Durch die Kombination mit Adaptern der UPA Serie, die mit den Optikhaltern V100 kompatibel sind, können Optiken verschiedener Größe und Art sicher gehalten und positioniert werden. Feinverstellschrauben mit 0,25 mm Gewindesteigung und Messingfassungen werden standardmäßig mit allen Haltern der V100 Serie geliefert und garantieren eine besonders leichtgängige Justage mit hoher Auflösung.
Optikhalter der P100A Serie sind ideal für allgemeine Labor- oder Industrieanwendungen geeignet, bei denen ein kompaktes und robustes kinematisches Design benötigt wird. Es sind Versionen mit Apertur und offener Ecke für Optiken mit einem Durchmesser von 25,4 mm sowie Plattformversionen in den Größen 12,7 mm, 19,1 mm und 25,4 mm für die Halterung gefasster Spiegel, Prismen und Strahlteilerwürfel lieferbar. Verschiedene Adapter ermöglichen zudem die sichere Montage kleinerer Optiken. Darüber hinaus gibt es Halterversionen für die Montage dünner Optiken mit 25,4 mm Durchmesser sowie von Komponenten mit RMS-Gewinde, wie Mikroskopobjektiven.
Präzisions-Verstellschrauben mit 0,25 mm Gewindesteigung sind standardmäßig bei den P100A Haltern enthalten. Hartkarbid-Plättchen sorgen für eine leichtgängige, wiederholgenaue Positionierung der Optik. Drehknöpfe mit Innensechskantbohrung bieten die Möglichkeit, die Positionsempfindlichkeit der P100A Halter durch den Einsatz eines Innensechskantschlüssels zusätzlich zu erhöhen. Optimierte Rückhaltefedern erhöhen die Langzeitstabilität und bieten einen höheren Schutz vor Vibrationen. Die P100A Optikhalter sind optional mit präzisen Innensechskantschrauben lieferbar, welche eine hohe Sicherheit gegenüber irrtümlichen Verstellungen bieten. Außerdem gibt es den P100A mit hochauflösenden Verstellschrauben mit Feststellmechanismus, welcher einen optimalen Schutz gegenüber Vibrationen und Drift bietet.
Praktische Durchgangsbohrungen auf zwei Seiten ermöglichen eine schnelle, präzise und sichere Montage. Die Optikhalter können höhenjustierbar auf Stiften oder fest auf Stiften mit Sockel montiert werden. Zusammen mit einem Adapter konvertiert der P100A Halter in eine stiftmontierte horizontale Plattform für die Montage von Prismen, Strahlteilerwürfeln und anderen optischen Komponenten.
P100A-AC: Die -AC Version ist ein Industriestandard für die Montage von Spiegeln, Strahlteilern und anderen Optiken mit 25,4 mm Durchmesser und besitzt unsere patentierte Konstruktion, die es erlaubt, den Strahlengang dicht an der Optik vorbeizuführen. Die Adapter UPA1-.5 und UPA1-.75 ermöglichen die Montage kleiner Optiken mit Durchmessern von 12,7 mm und 19,1 mm auf den Optikhalter P100A-AC.
M-P100-P: In Kombination mit den optionalen Spiegelhaltern UPA.5, UPA.75, UPA1 oder UPA2 bieten diese Halter eine stabile Montageplattform für Spiegel mit Durchmessern von 12,7 mm bis 50,8 mm. Der M-P100-P kann durch die M4-Bohrung auf der Rückplatte auf einem Stift montiert werden und ist dann als horizontale Kipp-Plattform einsetzbar.
MM-050-HEX-M und MM-075-HEX-M: Die Miniatur-Halter bieten in Kombination mit den optionalen Spiegelhaltern UPA.5 oder UPA.75 eine stabile Montageplattform für Spiegel mit Durchmessern von 12,7 mm und 19,1 mm. Der MM-075-HEX-M kann durch die M4-Bohrung auf der Rückplatte auf einem Stift montiert werden und ist dann als horizontale Kipp-Plattform einsetzbar.
P100A-T und P100A-M: Die -T Version erlaubt in Kombination mit dem Adapter für dünne Optiken A-1.25-1 eine sichere Montage dünner Optiken mit einem Durchmesser von 25,4 mm. Eine Reihe von Gewindebohrungen auf der Vorderseite erlauben auch eine kundenspezifische Montage. Die -M Version besitzt ein M20,25 RMS-Gewinde für die Befestigung von Mikroskopobjektiven und anderen optischen Komponenten.
P100A-A-30: Der Halter besitzt eine Apertur mit 30 mm Durchmesser für die Halterung großer Optiken und ist mit Feinverstellschrauben mit 0,25 mm Gewindesteigung und Drehknöpfen ausgestattet.
Zubehör
UPA1-.5 und UPA1-.75: Mit diesen Adaptern können auch kleinere Optiken auf den P100A-AC montiert werden.
UPA.5, UPA.75, UPA1, UPA2: Diese Adapter sind für die stabile Befestigung von Spiegeln mit Durchmessern von 12,7 mm und 50,8 mm auf dem M-P100-P geeignet. Die Optik und der Adapter lassen sich mit minimaler Justage einfach auswechseln.
P100-HA: Dieser Horizontaladapter wird eingesetzt, um die Optikhalter mit geschlossener Plattform horizontal als Kipptisch für die Halterung von Prismen, Strahlteilerwürfeln und anderen Optiken zu montieren. Der Adapter passt für die Modelle P100A-AC, -T oder -M.