Die hochpräzisen Optikhalter mit Vertikalantrieb der Serie VGM arbeiten nach kardanischem Prinzip und eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen es auf geringsten Platzbedarf entlang der optischen Achse ankommt. Sie lassen sich horizontal oder vertikal montieren, damit der Aufbau immer so ausgerichtet werden kann, dass die Verstellschrauben möglichst einfach zu bedienen sind. Die Antriebe sitzen nebeneinander. Dies hat den Vorteil, dass der Strahlengang bei der Justage nicht versehentlich unterbrochen wird. Dadurch eignet sich die Serie VGM ideal zur Justage von Resonator- oder Auskoppelspiegeln und Strahlteilern.
Die präzise Fertigung und der kardanische Aufbau sorgen dafür, dass bei der Justage einer Achse die andere Achse möglichst wenig in der Position verändert wird. Beide Rotationsachsen kreuzen sich an der Optikvorderfläche, so dass dieser Punkt immer fest im Raum steht.
In der Standardversion bietet Newport die kardanischen Optikhalter der Serie VGM mit zwei Antriebsoptionen an. Der Anwender kann zwischen Feinverstellschrauben mit 0,25 mm Gewindesteigung der Serie AJS und Differentialmikrometerschrauben der Serie BD wählen. Für eine automatische Spiegelausrichtung werden die motorischen CMA bzw. LTA Aktuatoren oder Elektrostriktiven Antriebe der Serie ESA empfohlen. All diese ermöglichen minimale Verstellschritte von 0,02 mm0,1 mm.
Die im Lieferumfang enthaltenen runden Grundplatten sind mit einem Bohrungsraster versehen. Die Höhe der optischen Achse ändert man mit den Vertikalelementen M-ECN-80 oder der Baureihe M-RH.