Newport bietet verschiedene verstellbare Linsenhalter an. Die Optikhalter der Baureihe AC halten Linsen unterschiedlicher Dicke und mit unterschiedlichen Durchmessern, wodurch sie auch für andere Komponenten wie Spiegel oder Laserköpfe geeignet sind. Die drei nicht rotierenden Befestigungsstutzen werden von weich vorgespannten Führungen gehalten, so dass Beschädigungen aufgrund überhöhter Einspannkräfte zuverlässig vermieden werden können.
Optiken können schnell und stabil eingespannt werden. Zunächst werden die unteren Befestigungsstutzen auf den gewünschten Radius justiert, anschließend kann die Optik eingesetzt und der obere Stutzen langsam herab gedreht werden. Mit dem Halter werden zwei Sätze unterschiedlicher Spitzen geliefert: Mit schmaler V-Nut für dünne Optiken und eine L-förmige Nut mit breiter, abgeschrägter Fläche für dicke Linsen, Spiegel oder Strahlteiler.
Für lange zylindrische Objekte wie z.B. Laserköpfe können zwei Halter in Reihe verwendet werden. Die AC Linsenhalter lassen sich mittels Langloch sowohl mit M4- als auch mit 8-32-Schrauben auf den entsprechenden Unterbau montieren. Dies ermöglicht eine einfache Montage auf Stiften der Serien M-SP und M-MSP oder Newports Stiftsystem mit Sockel der Serie M-PS.
Umständliche Linsenwechsel gehören mit den robusten Linsenhaltern der Serie ALM der Vergangenheit an. Die Linsen werden von drei stabilen Haltearmen aus Edelstahl und Spitzen mit V-Nut sicher am Platz gehalten. Diese Haltearme sind individuell verstellbar und besitzen eine Gewindesteigung von 0,6 mm. Einer dieser Arme verfügt über eine Federvorspannung. Das robuste Konzept, die exakte Verstellbarkeit und die hohe Haltekraft gewährleisten eine besonders hohe Stabilität.
Die Spitze mit V-Nut ist frei drehbar, so dass dünne Optiken mühelos und spannungsfrei eingesetzt werden können. Spiegel und dickere Optiken lassen sich mit Hilfe der mitgelieferten L-förmigen Spitzen einbauen. Die Austauschspitzen werden komfortabel am äußeren Rand des ALM Halters aufbewahrt. Für lange zylindrische Objekte wie z.B. Laserköpfe können zwei Halter in Reihe verwendet werden.
Die Montage erfolgt je nach Bedarf auf optischen Tischen, Montageplatten, Positionierern, Stiften der Serien M-SP und M-PS oder Newports M-PS Stiftsystem mit Sockel.