Wenn dieser Strahlmonitor in den Strahlengang eines UV-Lasers gebracht wird, lassen sich Strahleigenschaften wie Modenstruktur, Strahlform und Stahlausrichtung beobachten, da das optische Glas grün leuchtet, wenn es von UV-Strahlung getroffen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen keramischen Strahlmonitoren ist der UV-Strahlmonitor von Newport für Anwendungen mit hohen Leistungen geeignet, reinraumkompatibel und transmissiv, was die Strahlausrichtung erheblich erleichtert. Das UVU-2 Gehäuse ist mit #8-32- und M4-Gewindebohrungen versehen, um die manuelle Handhabung und auch die Montage auf einer optischen Bank mit den Standardstiften von Newport zu ermöglichen.
Technische Daten
| Nutzbarer Wellenlängenbereich |
250-400 nm |
| Fluoreszenzfarbe |
Grün |
| Fluoreszenz-Maximum |
380 nm |
| Oberflächenebenheit |
3l Nennwert |
| Oberflächen-Qualität |
Standard-Qualität |
| Nutzbare Apertur |
48,3 mm |
| Durchmesser |
66,0 mm |
| Toleranz des Durchmessers |
+0/-0,25 mm |
| Dicke der Optik |
5 ± 0,5 mm |
| Gesamtdicke (Gehäuse) |
< 7,5 mm |
| Keil (Bogenmin.) |
30 ± 10 |
| Montagebohrungen |
Eine #8-32-Gewindebohrung Eine M4-Gewindebohrung |
| Gehäuseoberfläche |
Gesandstrahlt und farblos eloxiert |
| Zerstörschwelle |
6,0 J/cm2 bei 355 nm, 10 ns Pulsdauer bei 20 Hz |
Hinweis: Der UV-Strahlmonitor ist nur als Beobachtungsinstrument gedacht, das während der Ausrichtung oder Problembehebung in ein optisches System gebracht wird. Er ist nicht dafür vorgesehen, ständig im Strahlengang zu bleiben.