Die UV-Objektive sind für unendlichen Bildabstand korrigiert und eignen sich ideal für Anwendungen mit Lasern im UV-Bereich. Das rechneroptimierte Design bietet eine Wellenfrontverzerrung von unter l/5 bei 350 nm bis 1064 nm. Die Linsen bestehen aus UV Fused Silica und eignen sich für Anwendungen mit hohen Leistungen. Die Zerstörschwelle liegt über 8 J/cm2 bei 12 ns Pulsbreite und 1064 nm. Für maximale Transmission von 245 nm bis 440 nm sorgt die Entspiegelung AR.10 (siehe Breitbandige Entspiegelungen). Zur einfachen Montage haben alle Objektive eine Standard-Mikroskopfassung.
Die Objektive können auch mit anderen Entspiegelungen für den sichtbaren oder nahen Infrarotbereich versehen werden. Wenn Sie mit anderen Wellenlängen arbeiten, sprechen Sie unsere Ingenieure auf andere Entspiegelungen an.
UV Transmission mit AR.10-Entspiegelung.