Abb. 1 Typische Transmission von UV-VIS- und VIS-NIR-Einzelfasern.
Zwei Fasertypen verfügbar
UV-VIS-Fasern
Diese Fasern haben einen Kern aus reinem UV-grade Silica und einen Silica-Mantel und bieten damit eine hohe Zerstörschwelle. Der nutzbare Spektralbereich reicht von 250 bis 2000 nm. Bei einer sauberen Faserendfläche beträgt die Zerstörschwelle 100 kW cm-2 im NIR oder 10 J cm-2 für ³1 ns-Impulse bei Wellenlängen über 360 nm.
VIS-NIR-Fasern
Diese Fasern verfügen über einen Kern aus wasserfreien Silica, um die Absorption im NIR zu reduzieren. Wir bieten auch IR-Fasern an, die bis 18 Mm transmittieren.