Kinematische ULTIMA® Optikhalter sind für Anwendungen mit hohen Anforderungen in Forschung, Entwicklung sowie dem industriellen OEM-Einsatz konzipiert, bei denen eine stabile Positionierung von Optiken benötigt wird. Sie sind in Versionen mit Apertur für Optiken mit einem Durchmesser von 12,7 mm, 25,4 mm, 30 mm, 50,8 mm und 76,2 mm sowie als Plattformversionen mit Abmessungen von 12,7 mm, 25,4 mm und 50,8 mm für montierte Spiegel, Prismen und Strahlteilerwürfel erhältlich. Verschiedene Adapter ermöglichen zudem die sichere Montage kleinerer Optiken.
Den Anforderungen der Industrie entsprechend bieten die ULTIMA Optikhalter eine unerreichte Funktionalität. Die starken Vorder- und Rückplatten sowie die angepassten Rückhaltefedern verbessern die Langzeitstabilität und stellen einen optimalen Schutz vor Vibrationen sicher. Die patentierte Konstruktion mit einer offenen Ecke (Clear Quadrant Design) erlaubt es, den Strahlengang dicht an der Optik vorbeizuführen. Die Antriebe können schnell ausgetauscht werden und stehen in einer breiten Palette von Feinverstell- und Mikrometerschrauben sowie motorischen und elektrostriktiven Antrieben zur Verfügung. Hartkarbid-Plättchen sorgen für eine schonende, wiederholgenaue Positionierung der Optik. Eine große Auswahl an Zubehör ist für die ULTIMA Optikhalter lieferbar (siehe ULTIMA Zubehör). Damit bilden diese Halter den Grundbaustein für zahlreiche optische Systeme.
Feinverstellschrauben mit 0,25 mm Gewindesteigung (AJS100) werden üblicherweise mit den 25,4 mm, 50,8 mm und 76,2 mm Haltern verwendet. Es besteht jedoch die Möglichkeit, das Basismodell mit Antrieben Ihrer Wahl zu kombinieren (siehe ULTIMA Antriebe). Die U50 Optikhalter für Optiken mit 12,7 mm Durchmesser verfügen über integrierte Innensechskant-Verstellschrauben mit optionaler Feststellvorrichtung. Die zusätzlich erhältlichen KD.37 Drehknöpfe besitzen zwei Schlitze für einen Innensechskantschlüssel und erreichen damit eine verbesserte Einstellempfindlichkeit.
Die Auswahl zwischen zwei oder drei Antrieben ermöglicht Kippverstellungen in zwei Achsen bzw. eine zusätzliche lineare Verstellung, welche durch Drehen aller drei Antriebe erfolgt.
Praktische Durchgangs-Montagbohrungen auf zwei Seiten ermöglichen eine schnelle, präzise und sichere Befestigung. Die ULTIMA Optikhalter können höhenverstellbar auf Stiften montiert werden. Für eine feste Höhe stehen Sockelstifte zur Verfügung. Ein Adapter konvertiert den ULTIMA Plattformhalter in eine stiftmontierte horizontale Plattform für die Montage von Prismen, Strahlteilerwürfeln und anderen Komponenten.
U50-A, U100-A, U200-A, U300-A: Die -A Versionen ermöglichen eine sehr vielseitige Halterung von Optiken mit einem Durchmesser von 12,7 bis 76,2 mm. Sie integrieren unser patentiertes Design mit einer offenen Ecke (Clear Quadrant Design), wodurch Laserstrahlen nahe der Kante einer montierten Optik vorbeigeführt werden können. Mit den Adaptern UPA1-.5, UPA1-.75 und UPA2-1 können Optiken mit kleinerem Durchmesser (12,7 mm, 19,1 mm und 25,4 mm) stabil in den Haltern U100-A und U200-A montiert werden. Daneben ist eine große Auswahl an weiterem Zubehör für ULTIMA Optikhalter lieferbar (siehe ULTIMA Zubehör).
U50-P, U100-P, U200-P: Die -P Versionen mit Plattform ermöglichen in Verbindung mit den optionalen Adaptern UPA-PA.5, UPA-PA1 und UPA-PA2 zweiachsige Kippverstellungen, gegebenenfalls mit einer zusätzlichen Linearverstellung, von Prismen, Strahlteilern und anderen optischen Komponenten. Auch Spiegel mit einem Durchmesser von 12,7 bis 50,8 mm können mit den optionalen Spiegelhaltern UPA.5, UPA.75, UPA1 und UPA2 stabil montiert werden.
Das patentierte Design mit einer offenen Ecke (Clear Quadrant Design) ermöglicht es, Laserstrahlen nahe der Kante einer montierten Optik vorbeizuführen.
mit KD.37 Drehknöpfen
Rückseite
Vorderseite
U50 Serie
(Von links nach rechts) U50-P und U100-P3K-NL
|
Modell |
Optikdurchmesser (mm) |
Feinverstellschrauben Gewinde |
Antriebsart |
Verstellbereich (°) |
Einstellempfindlichkeit(1) (Bogensek.) |
Translation(2) (mm) |
| 12,7 mm Optikhalter |
| U50-A
|
12,7 |
0,32 mm Gewindesteigung |
Innensechskant |
±5 |
10,4 |
3,8 |
| U50-A1
|
12,7 |
0,25 mm Gewindesteigung |
Innensechskant |
±5 |
8,3 |
3,8 |
| U50-AL
|
12,7 |
0,32 mm Gewindesteigung |
Innensechskant |
±5 |
10,4 |
3,8 |
| U50-AL1
|
12,7 |
0,25 mm Gewindesteigung |
Innensechskant |
±5 |
8,3 |
3,8 |
| U50-P
|
Siehe Adapter |
0,32 mm Gewindesteigung |
Innensechskant |
±5 |
10,4 |
3,8 |
| U50-P1
|
Siehe Adapter |
0,25 mm Gewindesteigung |
Innensechskant |
±5 |
8,3 |
3,8 |
| U50-PL
|
Siehe Adapter |
0,32 mm Gewindesteigung |
Innensechskant |
±5 |
10,4 |
3,8 |
| U50-PL1
|
Siehe Adapter |
0,25 mm Gewindesteigung |
Innensechskant |
±5 |
8,3 |
3,8 |
| 25,4 mm Optikhalter |
| U100-A
(3) |
25,4 |
|
|
|
|
|
| U100-A-LH
|
25,4 |
|
|
|
|
|
| U100-A2K
|
25,4 |
0,25 mm Gewindesteigung |
Drehknopf |
±7 |
3,8 |
|
| U100-A-LH-2K
|
25,4 |
0,25 mm Gewindesteigung |
Drehknopf |
±7 |
3,8 |
|
| U100-A2K-NL
|
25,4 |
0,25 mm Gewindesteigung |
Drehknopf |
±7 |
3,8 |
|
| U100-A2H
|
25,4 |
0,25 mm Gewindesteigung |
Innensechskant |
±7 |
3,8 |
|
| U100-A-LH-2H
|
25,4 |
0,25 mm Gewindesteigung |
Innensechskant |
±7 |
3,8 |
|
| U100-A2H-NL
|
25,4 |
0,25 mm Gewindesteigung |
Innensechskant |
±7 |
3,8 |
|
| U100-A3K
|
25,4 |
0,25 mm Gewindesteigung |
Drehknopf |
±7 |
3,8 |
9,7 |
| U100-A-LH-3K
|
25,4 |
0,25 mm Gewindesteigung |
Drehknopf |
±7 |
3,8 |
9,7 |
| U100-A3K-NL
|
25,4 |
0,25 mm Gewindesteigung |
Drehknopf |
±7 |
3,8 |
9,7 |
| U100-A3H
|
25,4 |
0,25 mm Gewindesteigung |
Innensechskant |
±7 |
3,8 |
9,7 |
| U100-A-LH-3H
|
25,4 |
0,25 mm Gewindesteigung |
Innensechskant |
±7 |
3,8 |
9,7 |
| U100-A3H-NL
|
25,4 |
0,25 mm Gewindesteigung |
Innensechskant |
±7 |
3,8 |
9,7 |
| U100-P
(3) |
Siehe Adapter |
|
|
|
|
|
| U100-P2K
|
Platform |
0,25 mm Gewindesteigung |
Drehknopf |
±7 |
3,8 |
|
| U100-P2K-NL
|
Platform |
0,25 mm Gewindesteigung |
Drehknopf |
±7 |
3,8 |
|
| U100-P2H
|
Platform |
0,25 mm Gewindesteigung |
Innensechskant |
±7 |
3,8 |
|
| U100-P3K
|
Siehe Adapter |
0,25 mm Gewindesteigung |
Drehknopf |
±7 |
3,8 |
9,7 |
| U100-P3K-NL
|
Siehe Adapter |
0,25 mm Gewindesteigung |
Drehknopf |
±7 |
3,8 |
9,7 |
| U100-P3H
|
Siehe Adapter |
0,25 mm Gewindesteigung |
Innensechskant |
±7 |
3,8 |
9,7 |
| 30 mm Optikhalter |
| U100-A-30
|
30 |
|
|
|
|
|
| 50,8 mm Optikhalter |
| U200-A
(3) |
50,8 |
|
|
|
|
|
| U200-A-LH
|
50,8 |
|
|
|
|
|
| U200-A2K
|
50,8 |
0,25 mm Gewindesteigung |
Drehknopf |
±5 |
2,4 |
|
| U200-A2K-NL
|
50,8 |
0,25 mm Gewindesteigung |
Drehknopf |
±5 |
2,4 |
|
| U200-A2H
|
50,8 |
0,25 mm Gewindesteigung |
Innensechskant |
±5 |
2,4 |
|
| U200-A3K
|
50,8 |
0,25 mm Gewindesteigung |
Drehknopf |
±5 |
2,4 |
9,7 |
| U200-A3K-NL
|
50,8 |
0,25 mm Gewindesteigung |
Drehknopf |
±5 |
2,4 |
9,7 |
| U200-A3H
|
50,8 |
0,25 mm Gewindesteigung |
Innensechskant |
±5 |
2,4 |
9,7 |
| U200-P
(3) |
Siehe Adapter |
|
|
|
|
|
| U200-P2K
|
Siehe Adapter |
0,25 mm Gewindesteigung |
Drehknopf |
±5 |
2,4 |
|
| U200-P2H
|
Siehe Adapter |
0,25 mm Gewindesteigung |
Innensechskant |
±5 |
2,4 |
|
| U200-P3K
|
Siehe Adapter |
0,25 mm Gewindesteigung |
Drehknopf |
±5 |
2,4 |
9,7 |
| U200-P3H
|
Siehe Adapter |
0,25 mm Gewindesteigung |
Innensechskant |
±5 |
2,4 |
9,7 |
| 76,2 mm Optikhalter |
| U300-A
(3) |
76,2 |
|
|
|
|
|
| U300-A2K
|
76,2 |
0,25 mm Gewindesteigung |
Drehknopf |
±3,5 |
1,8 |
|
| U300-A3K
|
76,2 |
0,25 mm Gewindesteigung |
Drehknopf |
±3,5 |
1,8 |
9,7 |
Wechsel der Antriebe in weniger als einer Minute!
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4
*Serien U100, U200 und U300
Verkippung und Verschiebung
Eine Eigenschaft kinematischer Optikhalter ist die mit einer Verkippung gekoppelte lineare Verschiebung des Mittelpunktes der Optik. Wird die Optik um 1° verkippt, tritt bei dem Modell U100 eine lineare Verschiebung von 0,33 mm auf. Bei dem Modell U200 beträgt sie dagegen 0,49 mm.
1° Verkippung der Stirnfläche
Hierfür sind bei Modell U100 zwei bis drei, beim U200 drei bis vier Umdrehungen des Antriebs erforderlich. Die notwendige Anzahl richtet sich nach der Gewindesteigung und der Länge des Hebelarms. Eine Verringerung der Gewindesteigung bewirkt eine Verbesserung der Auflösung.
Kardanische Halterung
Bei kardanischen Haltern ist eine Verkippung ohne Verschiebung möglich unsere Kardanadapter (UPA-PUZ.5 oder UPA-PUZ1) ermöglichen bei Verwendung mit den Modellen U50-A oder U100-A eine Verkippung der Optik um 1° mit gleichzeitiger Verschiebung des Mittelpunktes der Optik um weniger als 0,01 mm.
1) Basiert auf einer 1° Verstellung des Drehknopfes und 0,32 mm Gewindesteigung. Bei Verwendung von Verstellschrauben mit 0,25 mm Gewindesteigung verbessert sich die Auflösung um weitere 20 %.
2) Translation der Optik durch Drehen aller drei Feinverstellschrauben.
3) Für vakuumkompatible Versionen hängen Sie bitte V6 an die Bestellnummer an, z.B. U100-AV6. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.
U.S.-Patente 6.304.393, 5.930.057 und 6.016.230