Kardanische ULTIMA -ACG Optikhalter mit Einsatz ermöglichen die Verkippung von Optiken ohne Translation der Oberfläche, indem zwei benachbarte Antriebe verstellt werden. Durch das Platzieren des Mittelpunkts der Optik in einer Ecke des Halters, an der Schnittstelle der Antriebsachsen, und ein gleichmäßiges Verstellen benachbarter Antriebe kann eine kardanische Bewegung erzielt werden. Werden dagegen die Antriebe einzeln verstellt, so verhält sich der Halter wie ein normaler kinematischer Optikhalter. Für Linearverstellungen werden alle drei Antriebe verwendet. Da die Optik von der Rückseite eingesetzt wird, liegt die optische Oberfläche immer in der Ebene der Rotationsachsen, unabhängig von der Dicke der Optik.
Durch die Montage der Optik in der Ecke des Halters kann sie an Orten platziert werden, wo für einen normalen Halter kein Platz mehr ist. So können zum Beispiel zwei Optiken sehr nahe nebeneinander positioniert werden.
Wie bei allen Haltern der Serie ULTIMA sorgen die verstärkten Vorder- und Rückplatten sowie die festen Rückhaltefedern für eine verbesserte Langzeitstabilität und höheren Schutz vor Vibrationen. Die -ACG Halter nehmen Optiken mit einem Durchmesser von 25,4 mm auf und sind mit Feingewindeschrauben mit 0,25 mm Gewindesteigung (AJS100) ausgestattet. Zusammen mit dem Grundmodell können aber auch alle anderen Antriebe, die für die Serie ULTIMA verfügbar sind, verwendet werden (siehe ULTIMA Antriebe). Die Antriebe sind leicht auswechselbar und es steht eine breite Auswahl von Feinverstell- und Mikrometerschrauben sowie motorischen und elektrostriktiven Antrieben zur Verfügung.
Praktische Durchgangs-Montagebohrungen an beiden Seiten erlauben eine schnelle, präzise und sichere Befestigung des Halters.