Die neuen kardanischen UGP-1 Ultima® Prismentische besitzen Newports patentierte Technik für echte kardanische Bewegungen in zwei Achsen. Der Rotationspunkt liegt 12,7 mm oberhalb der Montagefläche. Eine dritte Rotationsachse (Gierachse) ermöglicht präzise Einstellungen über einen Bereich von ±5º und macht den UGP-1 zu einer perfekten Lösung für die präzise Ausrichtung von 25,4 mm Strahlteilern oder Prismen. Für die Positionierung von zylindrischen und rechteckigen Optiken oder auch 12,7 mm Würfeln stehen die UGP Adapterkits bereit.
Feststellbare Feinverstellschrauben mit 0,25 mm Gewindesteigung sorgen für hochpräzise Verstellungen in jeder Achse. Mittels der integrierten Innensechskantbohrungen können optional M2 Innensechskantschlüssel verwendet und die Positionsempfindlichkeit erhöht werden. Der integrierte und verstellbare Klemmarm hält die Optiken sicher in Position. Für eine optimale Stabililtät wird die Montage auf den M-PS Stiften mit Sockel empfohlen.