Kardanische ULTIMA -G Optikhalter arbeiten mit einer bestechend einfachen Technik, um die Oberfläche der Optik ohne lineare Verstellung zu verkippen. Herkömmliche kardanische Halter sind häufig sehr groß und komplex, um eine hochpräzise kardanische Verstellung der Optik zu ermöglichen. Aus diesem Grund sind sie meistens sehr teuer. Die patentierte Konstruktion der Serie ULTIMA-G ermöglicht eine rein kardanische Verstellung in wesentlich vereinfachter Bauform und zu einem günstigeren Preis.
Was macht den ULTIMA-G so einzigartig? Die Optik-Oberfläche wird im Mittelpunkt einer kugelförmigen Aufnahme montiert. Eine Rotation dieser Aufnahme führt zu einer reinen Kippverstellung um den Mittelpunkt es entfällt die in sämtlichen kinematischen Optikhaltern auftretende Translationsbewegung. Das bedeutet, dass der Strahl sich exakt nach Wunsch umlenken lässt, ohne dass wiederholte Verstellungen in den einzelnen Achsen vorgenommen werden müssten. Die Optik wird von der Rückseite eingesetzt, so dass die optische Oberfläche in der Ebene der Rotationsachsen liegt, unabhängig von der Dicke der Optiken.
Wie bei allen Haltern der Serie ULTIMA sorgen die verstärkten Vorder- und Rückplatten sowie die festen Rückhaltefedern für eine verbesserte Langzeitstabilität und höheren Schutz vor Vibrationen. Die kardanischen -G Halter sind für Optiken mit einem Durchmesser von 25,4 mm und 50,8 mm erhältlich und mit Feinverstellschrauben mit 0,25 mm Gewindesteigung (AJS100) ausgestattet. Zusammen mit dem Grundmodell können aber auch alle anderen, für die Serie ULTIMA verfügbaren Antriebe verwendet werden (siehe ULTIMA Antriebe). Die Antriebe sind leicht auswechselbar und es steht eine breite Auswahl von Feinverstell- und Mikrometerschrauben sowie motorischen und elektrostriktiven Antrieben zur Verfügung.
Die Optikhalter U50-G für Optiken mit einem Durchmesser von 12,7 mm haben integrierte Innensechskant-Verstellschrauben mit einem optionalen, patentierten Feststellmechanismus. Die zusätzlich erhältlichen KD.37 Drehknöpfe besitzen zwei Schlitze für Innensechskantschlüssel und erzielen damit eine erhöhte Einstellempfindlichkeit.
Montageschlitze an zwei Seiten des Optikhalters erleichtern die Montage.
Die Optik-Oberfläche wird im Mittelpunkt einer kugelförmigen Aufnahme montiert. Die Rotation der Kugel führt zu einer reinen Verkippung um den Mittelpunkt der Optik ohne Translation.