Die präzisen kinematischen ULTIMA -AC Optikhalter sorgen für eine minimale Wellenfrontverzerrung. Für die meisten Anwendungen reichen herkömmliche Optikhalter mit seitlichen Klemmschrauben aus. Unsere Tests haben jedoch gezeigt, dass diese Technik zu einer Wellenfrontverzerrung in der Optik führen kann, wenn die Klemmschraube zu fest angezogen wird.
Die ULTIMA-AC Optikhalter verwenden mit Federn vorgespannte Haken, um hochpräzise Optiken sicher und zuverlässig in ihrer Position zu fixieren. Durch die axialen (statt radialen) Kräfte wird die Wellenfrontverzerrung innerhalb der Optik deutlich reduziert. Für Anwendungen, bei denen die Optik besonders sicher gehalten werden muss, können die Haken festgezogen werden und bieten so eine feste Montagefläche für Vorder- und Rückseite der Optik.
Wie bei allen Haltern der Serie ULTIMA sorgen die verstärkten Vorder- und Rückplatten sowie die festen Rückhaltefedern für eine verbesserte Langzeitstabilität und einen größeren Schutz vor Vibrationen. Die Halter sind für Optiken mit einem Durchmesser von 25,4 mm, 50,8 mm, 76,2 mm und 101,6 mm erhältlich und werden mit Feingewindeschrauben mit 0,25 mm Gewindesteigung geliefert. Es können aber auch alle anderen Antriebe, die für die Serie ULTIMA verfügbar sind, verwendet werden (siehe ULTIMA Antriebe). Sie lassen sich leicht ausgewechseln und bieten eine breite Auswahl von Feinverstell- und Mikrometerschrauben sowie motorischen und elektrostriktiven Antrieben.
Praktische Durchgangs-Montagebohrungen an jeder der beiden Seiten erlauben eine schnelle, präzise und sichere Befestigung.
Haken mit Federvorspannung halten die Optik sicher und zuverlässig in ihrer Position und reduzieren die Wellenfrontverzerrung.
Modelle U100/200/300/400-AC
|
Abmessungen (mm) |
| Modell |
A Quadr. |
B Quadr. |
C Optik |
D Nom. |
E Nom.(*) |
F Nom. |
G Min. |
G Max. |
Haken Anz. |
Antriebe Anz. AJS100-0.5K |
| U100-AC2K
|
50,8 |
25,4 |
25,4 |
56,9 |
34,5 |
22,9 |
5,1 |
8,1 |
2 |
2 |
| U100-AC3K
|
50,8 |
25,4 |
25,4 |
56,9 |
34,5 |
22,9 |
5,1 |
8,1 |
2 |
3 |
| U100-AC
|
50,8 |
25,4 |
25,4 |
|
34,5 |
22,9 |
5,1 |
8,1 |
2 |
|
| U200-AC2K
|
73,2 |
38,1 |
50,8 |
57,8 |
38,4 |
28,7 |
9,9 |
15,5 |
3 |
2 |
| U200-AC3K
|
73,2 |
38,1 |
50,8 |
57,8 |
38,4 |
28,7 |
9,9 |
15,5 |
3 |
3 |
| U200-AC
|
73,2 |
38,1 |
50,8 |
|
38,4 |
28,7 |
9,9 |
15,5 |
3 |
|
| U300-AC2K
|
97,3 |
50,8 |
76,2 |
59,6 |
40,1 |
30,7 |
8,6 |
18,5 |
3 |
2 |
| U300-AC3K
|
97,3 |
50,8 |
76,2 |
59,6 |
40,1 |
30,7 |
8,6 |
18,5 |
3 |
3 |
| U300-AC
|
97,3 |
50,8 |
76,2 |
|
40,1 |
30,7 |
8,6 |
18,5 |
3 |
|
| U400-AC2K
|
120,7 |
63,5 |
101,6 |
62,8 |
43,2 |
33,6 |
13,0 |
21,6 |
3 |
2 |
| U400-AC3K
|
120,7 |
63,5 |
101,6 |
62,8 |
43,2 |
33,6 |
13,0 |
21,6 |
3 |
3 |
| U400-AC
|
120,7 |
63,5 |
101,6 |
|
43,2 |
33,6 |
13,0 |
21,6 |
3 |
|
(*) Gemessen bei halbem Verfahrweg der eingebauten Antriebsschraube (12,7 mm).
Anmerkungen:
Modell U200-AC besitzt drei M4 Durchgangsbohrungen im Abstand von 9,5 mm.
Modell U300-AC besitzt drei M4 Durchgangsbohrungen im Abstand von 12,7 mm.
Modell U400-AC besitzt drei M4 Durchgangsbohrungen im Abstand von 25,4 mm.