Niveaux de puissance mesurables minimum de tubes photomultiplicateurs, mis en oeuvre par MerlinTM.
Détecteurs non-étalonnés
En général, nous n'étalonnons pas les PMT puisque la stabilité à long terme n'est pas adaptée à cette utilisation. Il est possible d'étalonner les systèmes PMT MerlinTM à l'aide d'une lampe standard, ou de transférer l'étalonnage d'un détecteur siliconé , tant que les conditions d'utilisation sont soigneusement respectées.
Fréquence de découpage
Sélectionnez une fréquence de découpage entre les limites de 8 et 1100 Hz du Lock-in MerlinTM. Les PMT suivent aisément n'importe quel signal à l'intérieur de ces limites, tant que le permet la bande passante de l'amplificateur de transimpédance. Laissez les niveaux de bruit et la vitesse de collecte des données souhaitée guider votre fréquence de découpage et vos choix de constante de temps. Nous avons constaté que des fréquences égales à 1,5 ou 1,75 fois la fréquence de ligne et des constantes de temps de 0,3 à 3 secondes fonctionnent très bien avec les faibles niveaux de lumière.
Systèmes de détection
Nous proposons deux coffrets PMT pour MerlinTM : un système latéral et un système terminal. Chaque coffret comprend:
- Châssis PMT du 77265 terminal ou du 70680 latéral
- 70710 Amplificateur de transimpédance
- Tous les câbles d'interconnexion nécessaires
Pour compléter le système, veuillez commander séparément les éléments suivants:
- Tube photomultiplicateur
- Alimentation électrique 70705 (à moins que vous ne fournissiez votre propre source de polarisation à tension élevée)
- Unité de contrôle MerlinTM
- Hacheur optique