Nos trous sources laser haute énergie sont fabriqués dans un alliage de molybdène ultra-mince possédant une forte conductibilité thermique et un point de fusion élevé. Ce matériau ne sera pratiquement pas marqué par les impacts laser lors des opérations d'alignement. Un procédé de perçage au laser nous permet d'obtenir des trous de forme régulière et avec une très faible ellipticité.
Ces trous sources ont un seuil de dommage garanti jusqu'à 75 MW/cm2 en continu et supportent des impulsions laser jusquà 700 mJ/cm2. Ils sont livrés sans monture, ou bien dans une monture compatible avec les filtres spatiaux de la série 900 ou 910A.