- Rmax < 0,25% pour la longueur donde nominale
- Rendement de transmission maximal
- Meilleurs traitements antireflet pour raie laser
Les traitements type V pour raie laser augmentent de manière significative la transmission dans les systèmes optiques laser multi-éléments. Particulièrement optimisés, ces couches minces résistantes réduisent les pertes de surface à moins de 0,2 %. Au lieu dêtre perdue en réflexion et en diffusion, lénergie du laser est transmise avec efficacité au travers de systèmes optiques complexes. Ces excellentes performances sont toutefois obtenues au prix d'une réduction de la plage de longueurs donde. Ces traitements sont disponibles pour la plupart des raies laser principales. Le traitement AR.33 pour 1064 nm est disponible sur stock pour la plupart des lentilles Newport. Tous les autres traitements type V peuvent être commandés spécialement.
Spécifications
| Matériau |
BK7 et silice fondue |
| Durée de vie |
MIL-C-675C, abrasion modérée |
| Nettoyage |
Méthode non abrasive ; nous recommandons l'emploi d'acétone ou d'alcool isopropylique sur un papier optique (voir Entretien et nettoyage des surfaces optiques) |
| Seuil critique |
AR.25, 2000 W/cm2 en continu, 3 J/cm2 pour des impulsions de 10 ns à 488/514 nm AR.27, 2000 W/cm2 en continu, 3 J/cm2 pour des impulsions de 10 ns à 532 nm AR.28, 2000 W/cm2 en continu, 3 J/cm2 pour des impulsions de 10 ns à 632 nm AR.29, 2000 W/cm2 en continu, 3 J/cm2 pour des impulsions de 10 ns à 694 nm AR.33, 2000 W/cm2 en continu, 3 J/cm2 pour des impulsions de 10 ns à 1064 nm |
Longueur d'onde centrale (nm) |
Réflectivité par Surface |
Angle d'incidence |
Référence du Traitement |
| 488514,5 |
Rmax <0,25 % |
015° |
AR.25* |
| 532 |
Rmax <0,25 % |
015° |
AR.27* |
| 632,8 |
Rmax <0,25 % |
015° |
AR.28* |
| 694 |
Rmax <0,25 % |
015° |
AR.29* |
| 1064 |
Rmax <0,25 % |
015° |
AR.33 |
* Disponible en cas de commande en nombre