Informations Produit
Les traitements type V pour raie laser augmentent de manière significative la transmission dans les systèmes optiques laser multi-éléments. Particulièrement optimisés, ces couches minces résistantes réduisent les pertes de surface à moins de 0,2 %. Au lieu dêtre perdue en réflexion et en diffusion, lénergie du laser est transmise avec efficacité au travers de systèmes optiques complexes. Ces excellentes performances sont toutefois obtenues au prix d'une réduction de la plage de longueurs donde. Ces traitements sont disponibles pour la plupart des raies laser principales. Le traitement AR.33 pour 1064 nm est disponible sur stock pour la plupart des lentilles Newport. Tous les autres traitements type V peuvent être commandés spécialement.
Les traitements type V pour raie laser augmentent de manière significative la transmission dans les systèmes optiques laser multi-éléments. Particulièrement optimisés, ces couches minces résistantes réduisent les pertes de surface à moins de 0,2 %. Au lieu dêtre perdue en réflexion et en diffusion, lénergie du laser est transmise avec efficacité au travers de systèmes optiques complexes. Ces excellentes performances sont toutefois obtenues au prix d'une réduction de la plage de longueurs donde. Ces traitements sont disponibles pour la plupart des raies laser principales. Le traitement AR.33 pour 1064 nm est disponible sur stock pour la plupart des lentilles Newport. Tous les autres traitements type V peuvent être commandés spécialement.