Traitements antireflet multicouches large bande

Les traitements antireflet large bande améliorent notablement le rendement de transmission des lentilles, des prismes, des séparateurs de faisceau et des fenêtres. En réduisant les réflexions sur une grande plage de longueurs d’onde, les traitements antireflet large bande améliorent la transmission et renforcent le contraste. Nous avons conçu une série de traitements multicouches résistants pour quasiment toutes les applications dans la gamme 245 à 1550 nm. Les traitements sont efficaces pour les lasers à longueurs d’onde multiples et pour les lasers accordables, ce qui évite de recourir à plusieurs jeux d’optiques. La plupart des lentilles Newport sont disponibles sur stock avec les traitements antireflet AR.10, AR.14, AR.16 et AR.18.

Spécifications

Matériau BK7 et silice fondue (AR.10 sur les substrats en silice fondue uniquement)
Durée de vie MIL-C-675C, abrasion modérée
Nettoyage Méthode non abrasive; nous recommandons l'emploi d'acétone ou d'alcool isopropylique sur un tissu optique (voir Entretien et nettoyage des surfaces optiques)
Seuil critique AR.10, 500 W/cm2 en continu, 1 J/cm2 pour des impulsions de 10 ns, typiquement
AR.14, 1000 W/cm2, 2 J/cm2 avec des impulsions de 10 ns à 532 nm, typiquement
AR.16, 1000 W/cm2, 2 J/cm2 avec des impulsions de 10 ns à 1064 nm, typiquement
AR.18, 1000 W/cm2 en continu, 2 J/cm2 pour des impulsions de 10 ns à 1064 nm
Plage de longueur d'onde
(nm)
Longueur d'onde centrale
(nm)
Réflectivité par Surface Angle d'incidence Référence du Traitement
245–440 320 Rmoyen <0,5 %, Rmax<1,0 % 0–15° AR.10
430–700 530 Rmoyen < 0,5 %, Rmax<1,5 % 0–15° AR.14
650–1000 790 Rmoyen < 0,5 %, Rmax < 1,5 % 0–15° AR.16
1000–1550 1210 Rmoyen <0,5 %, Rmax <1,5 % 0–15° AR.18