Informations Produit
Les traitements antireflet large bande améliorent notablement le rendement de transmission des lentilles, des prismes, des séparateurs de faisceau et des fenêtres. En réduisant les réflexions sur une grande plage de longueurs donde, les traitements antireflet large bande améliorent la transmission et renforcent le contraste. Nous avons conçu une série de traitements multicouches résistants pour quasiment toutes les applications dans la gamme 245 à 1550 nm. Les traitements sont efficaces pour les lasers à longueurs donde multiples et pour les lasers accordables, ce qui évite de recourir à plusieurs jeux doptiques. La plupart des lentilles Newport sont disponibles sur stock avec les traitements antireflet AR.10, AR.14, AR.16 et AR.18.
Les traitements antireflet large bande améliorent notablement le rendement de transmission des lentilles, des prismes, des séparateurs de faisceau et des fenêtres. En réduisant les réflexions sur une grande plage de longueurs donde, les traitements antireflet large bande améliorent la transmission et renforcent le contraste. Nous avons conçu une série de traitements multicouches résistants pour quasiment toutes les applications dans la gamme 245 à 1550 nm. Les traitements sont efficaces pour les lasers à longueurs donde multiples et pour les lasers accordables, ce qui évite de recourir à plusieurs jeux doptiques. La plupart des lentilles Newport sont disponibles sur stock avec les traitements antireflet AR.10, AR.14, AR.16 et AR.18.