Nos tiges M-SP sont en acier inoxydable alésé au diamètre de 12,7 mm. Elles comportent un taraudage M4 à une extrémité et un taraudage M6 à l'autre extrémité. Les tiges de la serie M-MSP au diamètre de 7,9 mm sont équipées dun taraudage M4 à ses deux extremités. Toutes nos tiges sont livrées avec une vis M4 à empreinte hexagonale sur ses deux extrémités, pour faciliter son retrait quelque soit le côté accessible de la vis. Un trou débouchant au travers de la tige aide à serrer et déserrer la tige.
Nos supports de tiges de la série M-VPH comportent un système de guidage interne à ressort qui applique une force constante à la tige, même lorsque la vis de blocage est desserrée, ce qui permet un réglage d'une seule main. Les supports de tige miniatures M-MPH utilisent une vis de blocage à ressort pour les même raisons. Pour éliminer les vibrations, tous nos supports de tiges présentent une forme spécialement étudiée afin que la tige et le support soient en contact par deux droites. Une fois la vis de blocage serrée, la tige et le support de tige ne forment plus qu'une pièce unique d'une très grande stabilité.
Les supports de tiges de la série M-VPT permettent un ajustement vertical précis de la position des composants montés sur tiges. Les tiges peuvent être grossièrement montés, précisément ajustés en hauteur, puis bloqués en position avec une grande stabilité.
Les colliers de serrage sont utilisés en tant que repère pour une hauteur de tige spécifique, permettant de retirer une tige de son support de tige et de la replacer à la même hauteur. Ils autorisent également la rotation du composant sans modification de sa hauteur. Nos nouveaux colliers de serrage peuvent être ajoutés ou retirés de la tige à n'importe quel instant, sans démonter votre assemblage.
Nos nouveaux adaptateurs à Embase M-PS-A. Il vous suffit de visser cet adaptateur sous n'importe quel support de tige standard pour le transformer en un support à embase. Avec la bride de serrage PS-F, les composants se fixent avec une flexibilité de positionnement sur la table optique.