|
|
 |
Tiges et supports de tiges |
|
|
 (De gauche à droite) M-VPT-4 avec M-SP-4, M-PS-A, M-VPH-3 avec M-SP-3, M-MPH-2 avec M-MSP-2 (tiges et Supports de tiges vendus séparément)
|
- Dimensions standard et miniature
- Supports de tige fixes et téléscopiques
- Vis à deux extrémités à empreinte hexagonale pour un meilleur retrait
- Supports de tige à ressort pour un réglage d'une main
- Colliers de serrage pouvant être ajoutés et retirés à tout instant
|
|
|
|
Informations ProduitDescription du produitDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D |
Informations Produit
Nos tiges M-SP sont en acier inoxydable alésé au diamètre de 12,7 mm. Elles comportent un taraudage M4 à leurs extrémité et un taraudage M6 à l'autre extrémité. Les tiges de la serie M-MSP au diamètre de 7,9 mm sont équipées dun taraudage M4 à ses deux extremités. Nos supports de tiges de la série M-VPH comportent un système de guidage interne à ressort qui applique une force constante à la tige, même lorsque la vis de blocage est desserrée, ce qui permet un réglage d'une seule main. Les supports de tige miniatures M-MPH utilisent une vis de blocage à ressort pour les même raisons. Pour éliminer les vibrations, tous nos supports de tiges présentent une forme spécialement étudiée afin que la tige et le support soient en contact par deux droites. Une fois la vis de blocage serrée, la tige et le support de tige ne forment plus qu'une pièce unique d'une très grande stabilité. Les supports de tiges de la série M-VPT permettent un ajustement vertical précis de la position des composants montés sur tiges. Les tiges peuvent être grossièrement montés, précisément ajustés en hauteur, puis bloqués en position avec une grande stabilité. Les colliers de serrage sont utilisés en tant ...
Nos tiges M-SP sont en acier inoxydable alésé au diamètre de 12,7 mm. Elles comportent un taraudage M4 à leurs extrémité et un taraudage M6 à l'autre extrémité. Les tiges de la serie M-MSP au diamètre de 7,9 mm sont équipées dun taraudage M4 à ses deux extremités. Nos supports de tiges de la série M-VPH comportent un système de guidage interne à ressort qui applique une force constante à la tige, même lorsque la vis de blocage est desserrée, ce qui permet un réglage d'une seule main. Les supports de tige miniatures M-MPH utilisent une vis de blocage à ressort pour les même raisons. Pour éliminer les vibrations, tous nos supports de tiges présentent une forme spécialement étudiée afin que la tige et le support soient en contact par deux droites. Une fois la vis de blocage serrée, la tige et le support de tige ne forment plus qu'une pièce unique d'une très grande stabilité. Les supports de tiges de la série M-VPT permettent un ajustement vertical précis de la position des composants montés sur tiges. Les tiges peuvent être grossièrement montés, précisément ajustés en hauteur, puis bloqués en position avec une grande stabilité. Les colliers de serrage sont utilisés en tant que repère pour une hauteur de tige spécifique, permettant de retirer une tige de son support de tige et de la replacer à la même hauteur. Leur design leur permet d'être positionés sans avoir à retirer la tige du support de tige. Nos adaptateurs à Embase M-PS-A se vissent simplement sous n'importe quel support de tige standard pour le transformer en un support à embase. Avec la bride de serrage PS-F, les composants se fixent avec une flexibilité de positionnement sur la table optique. 
Références pour commander |
Tiges |
| Quantité |
Model |
Prix |
Diamètre (mm) |
Longueur (mm) |
| |
Tiges Standard |
Disponible |
M-SP-1 |
$4.99 |
12,7 |
25,4 |
Disponible |
M-SP-2 |
$5.49 |
12,7 |
50,8 |
Disponible |
M-SP-3 |
$5.79 |
12,7 |
76,2 |
1 week |
M-SP-4 |
$6.19 |
12,7 |
101,6 |
Disponible |
M-SP-6 |
$7.49 |
12,7 |
152,4 |
Disponible |
M-SP-8 |
$10.30 |
12,7 |
203,2 |
Disponible |
M-SP-12 |
$14.48 |
12,7 |
304,8 |
| |
Tiges Miniatures |
Disponible |
M-MSP-1 |
$7.24 |
7,9 |
25,4 |
Disponible |
M-MSP-1.5 |
$7.75 |
7,9 |
38,1 |
Disponible |
M-MSP-2 |
$8.26 |
7,9 |
50,8 |
Disponible |
M-MSP-3 |
$9.28 |
7,9 |
76,2 |
|
Les tiges de la série M-SP comportent un taraudage M4 à l'une de leur extrémités et un taraudage M6 à leur autre extrémité.
Les tiges de la série M-MSP comportent un taraudage M4 à leur deux extrémités. |
Supports de tiges |
| Quantité |
Model |
Prix |
Diamètre de Tige (mm) |
Hauteur (mm) |
| |
Supports de Tiges Standard |
Disponible |
M-VPH-1 |
$7.49 |
12,7 |
25,4 |
Disponible |
M-VPH-2 |
$8.49 |
12,7 |
50,8 |
Disponible |
M-VPH-3 |
$8.99 |
12,7 |
76,2 |
Disponible |
M-VPH-4 |
$9.99 |
12,7 |
101,6 |
Disponible |
M-VPH-6 |
$13.99 |
12,7 |
152,4 |
| |
Supports de Tiges Téléscopiques Standard |
Disponible |
M-VPT-2 |
$58.75 |
12,7 |
50,857,9 |
Disponible |
M-VPT-3 |
$56.71 |
12,7 |
76,289,2 |
5 semaines |
M-VPT-4 |
$59.77 |
12,7 |
101,6114,6 |
| |
Supports de Tiges Miniatures |
Disponible |
M-MPH-0.5C* |
$25.81 |
7,9 |
18,6 |
Disponible |
M-MPH-1 |
$20.60 |
7,9 |
25,4 |
Disponible |
M-MPH-2 |
$21.73 |
7,9 |
50,8 |
Disponible |
M-MPH-3 |
$22.75 |
7,9 |
76,2 |
| |
Adaptateurs à Embase pour Tiges |
Disponible |
M-PS-A |
$9.99 |
31,8 |
11,2 |
| |
Colliers de Serrage |
Disponible |
C-0.5 |
$4.99 |
12,7 |
Collier de Serrage Standard |
Disponible |
C-0.3 |
$6.32 |
7,9 |
Collier de Serrage Miniature |
|
| *support de tige croisé pour un montage horizontal ou vertical |
|
| Retour en haut de page |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|