818P Technische Daten (Versionen mit 12 & 17 mm Apertur)
|
Modell |
818P-001-12
(1) |
818P-010-12
|
818P-020-12
|
818P-070-12
|
818P-015-17W
|
818P-030-17W
|
818P-050-17W
|
| Spektralbereich (µm) |
0,19 - 11 |
0,19 - 11 |
0,19 - 11 |
0,19 - 11 |
0,19 - 10 |
0,19 - 10 |
0,19 - 10 |
| Max. messbare Leistung (W) |
1 |
10 |
20 |
70 |
15 |
30 |
50 |
| Min. detektierbare Leistung (mW)(3) |
0,001 |
1 |
1 |
| Anstiegszeit (s) |
2,5 |
0,3 |
1,4 |
| Empfindlichkeit, ungefähr (mV/W) |
200 |
0,5 |
0,7 |
| Genauigkeit (%) |
±2,5 |
±2,5 |
±2,5 |
| Wiederholgenauigkeit (%) |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
| Auflösung (%) |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
| Abhängigkeit von der Strahlgröße (%) |
±0,7 |
±0,5 |
| Max. durchschnittliche Leistung (W) |
(kontinuierlich) |
1 |
10 |
20 |
70 |
15 |
30 |
50 |
| (2 Minuten) |
2 |
15 |
30 |
90 |
23 |
45 |
75 |
| Max. durchschnittliche Leistungsdichte (1064 nm, CW) |
1 kW/cm2 |
36 kW/cm2 |
100 kW/cm2 |
| Pulsenergie-Dichte, maximal (J/cm2) |
1,0 |
1,1 |
| Aktiver Durchmesser (mm) |
12 |
12 |
17 |
| Aktiver Bereich (cm2) |
1,13 |
1,13 |
2,27 |
| Kühlung |
Wärmesenke |
Luft |
Wärmesenke |
Wasser |
Luft |
Wärmesenke |
Wärmesenke |
| Abmessungen (L x B x T) (mm) |
73 x 73 x 20(2) |
38 x 38 x 14 |
38 x 38 x 45 |
38 x 38 x 32 |
50 x 50 x 20,6 |
50 x 50 x 56,3 |
76,2 x 76,2 x 74,7 |
| Gewicht (kg) |
0,31 |
0,13 |
0,15 |
0,19 |
0,16 |
0,21 |
0,48 |
1) Thermische Drift: 12 µW/°C; thermische Drift (30 Min.): 1µW
2) Das Röhrchen zur Abschirmung vergrößert die Detektortiefe um 50 mm (s. Abbildung)
3) Siehe Tech Note 4 - Minimum Measurable Power of Power Meters
Klicken Sie auf diesen Link Tech Note 4 - Minimum Measurable Power of Power Meters und schauen Sie in Newports Applikationsnotizen unter Photonics im Abschnitt Instrumentation and Measurement nach.
818P Technische Daten (Versionen mit 18 & 19 mm Apertur)
|
Modell |
818P-015-18
|
818P-030-18
|
818P-015-19
|
818P-030-19
|
818P-110-19
|
818P-150-19
|
818P-015-18HP
|
818P-030-18HP
|
| Spektralbereich (µm) |
0,19 - 2,5 |
0,19 - 11 |
0,19 - 2,5(1) |
| Max. messbare Leistung (W) |
15 |
30 |
15 |
30 |
110 |
150 |
15 |
30 |
| Min. detektierbare Leistung (mW)(3) |
1 |
1 |
1 |
2,5 |
| Anstiegszeit (s) |
1,8 |
0,6 |
1,5 |
0,6 |
2,5 |
| Empfindlichkeit, ungefähr (mV/W) |
0,8 |
0,7 |
0,2 |
0,7 |
0,7 |
| Genauigkeit (%) |
±2,5 |
±2,5 |
±2,5 |
±2,5 |
| Wiederholgenauigkeit (%) |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
| Auflösung (%) |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
| Abhängigkeit von der Strahlgröße (%) |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
| Max. durchschnittliche Leistung (W) |
(kontinuierlich) |
15 |
30 |
15 |
30 |
110 |
150 |
15 |
30 |
| (2 Minuten) |
23 |
40 |
23 |
45 |
135 |
170 |
20 |
35 |
| Max. durchschnittliche Leistungsdichte (1064 nm, CW) |
110 W/cm2 |
36 kW/cm2 und 11 kW/cm2 mit CO2 Lasern |
700 W/cm2 |
| Pulsenergie-Dichte, maximal (J/cm2) (1064 nm, 7 ns, 10 Hz) |
4 |
1,0 |
1,0 |
6 |
| Aktiver Durchmesser (mm) |
18 |
19 |
19 |
18 |
| Aktiver Bereich (cm2) |
2,54 |
2,84 |
2,84 |
2,54 |
| Kühlung |
Luft |
Wärmesenke |
Luft |
Wärmesenke |
Lüfter |
Wasser |
Luft |
Wärmesenke |
| Abmessungen (L x B x T) (mm) |
50 x 50 x 20,6 |
50 x 50 x 56,3 |
50 x 50 x 20,6 |
50 x 50 x 56 |
54 x 54 x 56 |
50 x 50 x 33 |
50 x 50 x 20,6 |
50 x 50 x 56,3 |
| Gewicht (kg) |
0,16 |
0,21 |
0,16 |
0,21 |
0,25 |
0,26 |
0,21 |
1) Außer zwischen 600-925 nm - in diesem Fall ist die 18er Serie zu verwenden.
818P Technische Daten (Versionen mit 25, 50 & 55 mm Apertur)
|
Modell |
818P-040-25
|
818P-100-25
|
818P-250-25
|
818P-300-25
|
818P-040-55
|
818P-100-55
|
818P-300-55
|
818P-400-55
|
818P-040-50W
|
818P-050-50W
|
| Spektralbereich (µm) |
0,19 - 11 |
0,19 - 11 |
0,19-11 |
0,19 - 11 |
| Max. messbare Leistung (W) |
40 |
100 |
250 |
300 |
40 |
100 |
300 |
400 |
40 |
50 |
| Min. detektierbare Leistung (mW) |
3 |
3 |
5 |
5 |
| Anstiegszeit (s) |
1,3 |
1,3 |
3,5 |
3,5 |
| Empfindlichkeit, ungefähr (mV/W) |
0,23 |
0,23 |
0,12 |
0,12 |
| Genauigkeit (%) |
±2,5 |
±2,5 |
±2,5 |
±2,5 |
| Wiederholgenauigkeit (%) |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
| Auflösung (%) |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
| Abhängigkeit von der Strahlgröße (%) |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
| Max. durchschnittliche Leistung (W) |
(kontinuierlich) |
40 |
100 |
250 |
300 |
40 |
100 |
300 |
400 |
40 |
50 |
| (2 Minuten) |
60 |
150 |
300 |
300 |
60 |
150 |
300 |
400 |
60 |
75 |
| Max. durchschnittliche Leistungsdichte (1064 nm, CW) |
45 kW/cm2 und 14 kW/cm2 mit CO2 Lasern |
45 kW/cm2 and 14 kW/cm2 with CO2 lasers |
100 kW/cm2 |
100 kW/cm2 |
| Aktiver Durchmesser (mm) |
25 |
55 |
50 |
50 |
| Pulsenergie-Dichte, maximal (J/cm2) (1064 nm, 7 ns, 10 Hz) |
1,0 |
1,0 |
1,1 |
1,1 |
| Aktiver Bereich (cm2) |
4,9 |
23,8 |
19,6 |
19,6 |
| Kühlung |
Luft |
Wärmesenke |
Lüfter |
Wasser |
Luft |
Wärmesenke |
Lüfter |
Wasser |
Luft |
Wärmesenke |
| Abmessungen (L x B x T) (mm) |
89 x 89 x 32 |
89 x 89 x 106 |
89 x 89 x 115 |
89 x 89 x 44 |
89 x 89 x 32 |
89 x 89 x 106 |
89 x 89 x 115 |
89 x 89 x 44 |
89 x 89 x 32 |
89 x 89 x 106 |
| Gewicht (kg) |
0,68 |
0,99 |
1,44 |
0,90 |
0,62 |
0,93 |
1,38 |
0,84 |
0,93 |
0,93 |