Die Testplatte ist ein keilförmiges Fenster mit 50,8 mm Durchmesser, mit dem sich die Kollimierung eines optischen Strahls durch Scherinterferometrie schnell prüfen lässt. Wird die Testplatte unter einem Winkel von 45° in den Strahlengang ausgerichtet, werden zwei Wellenfronten gebildet - eine Wellenfront von der Vorderseite des Keils und die andere von der Rückseite des Keils. Dort, wo sich die beiden Wellenfronten überlappen, werden Interferenzstreifen sichtbar. Wenn das Streifenmuster horizontal verläuft, ist die Kollimierung gut. Die Testplatte eignet sich auch hervorragend für Unterrichtseinheiten zum Thema Scherinterferometrie. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungshinweise Nr. 25.
Technische Daten
| Material |
Fused Silica |
| Durchmesser (mm) |
50,8 |
| Mitten-Dicke (nominal) |
9,40 mm |
| Fasen (Breite) |
0,381,14 mm |
| Fasen Winkel/Toleranz |
45° ±15° |
| Nutzbare Apertur |
80% |
| Oberflächen-Qualität (Kratzer-Aussprünge) |
60-40 |
| Oberflächenebenheit |
£l/10 bei 632,8 nm über der nutzbaren Apertur |
Am Rand der Optik befindet sich ein Pfeil, der auf die Vorderfläche zeigt. Welche Seite der Testplatte zum Eingangsstrahl ausgerichtet wird, ist jedoch unwichtig. Ganz gleich, ob der Eingangsstrahl auf die Vorderfläche oder die Rückfläche trift, es entsteht immer das gleiche Muster. Aus mechanischen Gründen sollte jedoch die Vorderfläche zum Eingangsstrahl gerichtet sein. Der Pfeil zeigt auch die dickste Stelle des keilförmigen Fensters an. Weitere Informationen über das Testverfahren finden Sie unter Anwendungshinweise Nr.25.