| Spannungsversorgung |
100/120/220/240 VAC, ±10%, 5060 Hz |
| Gehäuse Erdung |
4 mm Bananenstecker |
| Abmessungen (H x B x T) (mm) |
88 x 215 x 320 |
| Gewicht (kg) |
4,1 |
| Betriebstemperatur |
0°C bis 50°C |
| Lagertemperaturbereich |
-40°C bis + 70°C |
| Relative Feuchte, bei Lagerung |
<90% Feuchtigkeit, nicht-kondensierend |
| Anschlüsse |
|
Anschlussbuchsen TE Modul und Sensor |
15-Pin Buchse Sub-D |
|
Schnittstelle |
USB |