| Bestell-Information |
Modell 700, 700C |
700P
|
| Unterstützte Laserdioden-Bauformen |
9 mm und 5,6 mm TO-Gehäuse |
Mit Faseranschluss |
| Position Wiederholgenauigkeit (µm) |
<200 |
NA |
| Winkel-Wiederholbarkeit (mrad) |
<10 |
NA |
| Optische Strahlhöhe (mm) |
101,6 |
NA |
| Bauformen |
Modelle 700, 700C und 700P |
| Montageplatten |
9 mm, 5,6 mm Kombi-Platte |
| TE Modul |
Zwei 12,5 W, 20 mm x 20 mm Serie mit Anschluss, 7,5 V bei 6 A max.(2) |
| Anschlüsse |
15-Pin Stecker Sub-D, Lasertemperaturregelung / 9-Pin Stecker Sub-D, Laserdioden-Stromregelung / getrennter, Chassis-montierter BNC |
| Sonstiges |
Anschlüsse zur Spülung mit trockenem Stickstoff und vorgebohrte Bohrungen zur Montage eines internen Schaltkreises |
| Grundplatte und Sockel |
Modelle 700 und 700C 4 Zoll x 1/2 Zoll Gewindebohrung, Standard- oder metrische Tische, 101,6 mm Strahlhöhe mit Erhöhung, 63,5 mm ohne Erhöhung |
| Regelung der Gehäusetemperatur |
Modelle 700, 700C und 700P
|
| Temperaturbereich(1) |
-20°C bis +80°C |
| Sensor-Typ |
10 kΩ Thermistor und AD592CN (durch Anwender wählbar) |
| Linsen-Kassette |
9 mm Innendurchmesser für die Linse |
| Allgemeine Daten |
| Abmessungen (oberer Teil) (H x W x D) (mm) |
Modell 700, 700P
|
101,6 x 101,6 x 55 |
| Modell 700C |
101,6 x 101,6 x 76 |
| Gewicht (oberer Teil) (kg) |
Modell 700, 700P
|
1,4 |
| Modell 700C |
1,6 |
| Gehäuse für Kollimationslinse (nur bei Modell 700C) |
|
Linseneinstellung in X-Y Ebene |
4 mm Bereich, 80 Umdrehungen pro Zoll |
|
in fokaler Richtung |
10 mm Bereich, 80 Umdrehungen pro Zoll |
| Kollimationsoptiken (nur bei Modell 700C) |
| Modell |
700-42
|
| Brennweite (mm) |
5 |
| Numerische Apertur |
0.5 |
| Arbeitsabstand (mm) |
2,67 |
| Optische Korrektur (nm) |
600-1020 |
| Optische Qualität |
λ/20 |
| Fensterstärke (mm) |
0,3 |
| FOV Durchmesser (mm)(3) |
0,14 |
| Nutzbare Apertur (mm) |
5 |
| Außendurchmesser (mm) |
9 |