Oriel Lichtquellen zur Kalibrierung

Kundenspezifische Kalibrierungen

Wir bieten einen kundenspezifischen Wellenlängenkalibrier-Service für den Bereich von 200 bis 2400 nm an und können diesen Kalibrier-Service mit unserem MIR 8025TM FT-IR-Spektrometer auf den IR-Bereich erweitern. Wenn Sie Kalibrier-Service benötigen, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Auswahl eines Kalibrier-Pakets

Obwohl die beiden Kategorien (Lichtquellen als Bestrahlungsstärke-Standard und Lichtquellen für die spektrale Kalibrierung) sehr unterschiedlichen Zwecken dienen, werden sie doch oft gemeinsam verwendet, um ein System komplett zu kalibrieren. Um die höchste Genauigkeit zu erreichen, wird empfohlen, einen Linienstrahler für die Wellenlängenkalibrierung einzusetzen und dann eine kalibrierte Lampe als Bestrahlungsstärke-Standard mit einem stabilisierten, radiometrischen Netzgerät für die Kalibration der Intensität zu verwenden. Die kalibrierte Deuterium-Lichtquelle ist für den Wellenbereich 200 bis 400 nm zu verwenden, eine kalibrierte Quarz Wolfram Halogenlampe für den Bereich 250 bis 2400 nm. Wenn eine hohe Genauigkeit nicht unbedingt erforderlich ist, können unsere Hg(Ar) Kalibrierlampen für die Wellenlängenkalibrierung und die Bestimmung der relativen Intensitäten verwendet werden.

Unsicherheiten

Die wichtigste Kennzahl einer Strahlungsquelle zur Kalibrierung ist ihre Genauigkeit. Die Genauigkeit wird oft in Unsicherheiten angegeben, die jede mögliche Abweichung von den wahren Werten beschreiben. Für einige unserer Lampen werden Werte für die Unsicherheiten angegeben. Diese Werte sind als Vergleichswerte mit anderen Produkten und als Richtlinie für die Fehleranalyse von Systemen zu verwenden.

Lampen für die spektrale Kalibrierung

Der Einsatz von Lampen für die spektrale Kalibrierung ist die genaueste und kostengünstigste Methode für die Wellenlängenkalibrierung. Es stehen Lampen mit einem Wellenlängenbereich von unterhalb 185 nm bis über 2,5 mm zur Verfügung. Wegen ihrer Benutzerfreundlichkeit empfehlen wir unsere batteriebetriebene Hg(Ar) Kalibrier-Lampe .

Wellenlängen-Unsicherheit

Diese Lampen emittieren Linienspektren, wenn Elektronen von einem angeregten Energieniveau in ein tieferes, stabileres Energieniveau übergehen. Die Energienniveaus sind diskrete Zustände, die durch die Restmassen von atomaren Teilchen und die quantisierte Ladung dieser Teilchen bestimmt werden. Daher emittiert ein bestimmtes chemisches Element nur Strahlung spezifischer Wellenlängen. Da dieser Anregungs- und Emissionsprozess sehr gut verstanden und dokumentiert ist, werden die Emissionswellenlängen als Absolut-Werte angesehen und sind in der Literatur ausführlich zusammengestellt. Umgebungsbedingungen wie drastische Temperaturänderungen und das Vorhandensein starker elektrischer oder magnetischer Felder können zu geringfügigen Verschiebungen bestimmter Spektrallinien führen. Wir haben festgestellt, dass unter normalen Laborbedingungen Emissionsspektren erhalten werden, wie dies hier beschrieben wurde.