Die NewDamp Elastomer Dämpfer von Newport sind eine hervorragende Alternative zu pneumatischen und anderen Schwingungsisolierungen. Diese in zahlreichen Standard- und kundenspezifischen Designs lieferbaren Schwingungsdämpfer erfordern keine Elektroniken, Drucklustversorgungen oder anderes Zubehör. Die NewDamp Serie eignet sich ausgezeichnet für Anwendungen, die auf die breitbandigere, zu niedrigeren Frequenzen gehende Isolierung von pneumatischen oder aktiven Isolationssystemen verzichten können.
Die NewDamp Elastomer Dämpfer sind reinraumkompatibel und weisen eine weit höhere Dämpfung auf als handelsübliche Elastomere. Der hohe Dämpfungsfaktor bietet eine ausgezeichnete strukturelle Stabilität und kurze Rückstellzeiten für Systeme mit hohem Durchsatz. Viele NewDamp Elemente besitzen eine konstante Eigenfrequenz (CNF), die bei Lastwechseln für eine Verbesserung der Systemleistung sorgt.
Standard Adapterplatten, die zu dem 25 mm Bohrungsraster, den Microlock Befestigungen und dem Schienen- und Profilsystem X95 von Newport kompatibel sind, erleichtern den Einsatz der NewDamp Dämpfer zusammen mit Montageplatten und optischen Tischen. Für den Einsatz mit den schwingungsgedämpften VH- und LW-Arbeitsplätzen von Newport stehen ebenfalls Montagemöglichkeiten zur Verfügung. Darüber hinaus können kundenspezifische OEM-Designs auf spezielle Geräteanforderungen abgestimmt werden.
Material mit besonders hoher Dämpfung
Die Dämpfungselemente der Serie NewDamp besitzen eine extrem hohe Dämpfung mit Verlustfaktoren von 0,5 bis 0,8 bei Raumtemperatur im 10100 Hz Frequenzbereichdas ist zwei bis fünfmal besser als bei anderen handelsüblichen Elastomeren. Durch den hohen Dämpfungsfaktor sind sie ideal für die Unterstützung und Dämpfung von Systemen mit hohem Durchsatz und stark beschleunigten Lineartischen geeignet, wie sie bei der Wafer-Positionierung und in der Elektronikindustrie verwendet werden. Unter anderem können die NewDamp Elastomere in schwingungsisolierende Untergestelle oder kundenspezifische Gerätefüße eingebaut werden.
Reinraumkompatibilität
Die NewDamp Elastomere sind aus einem reinraumkompatiblen hochmodernen Polyurethan-U-16-Material gefertigt und werden bereits in Reinräumen der Klasse 100 zur Dämpfung von Wafer-Inspektions- und positionierungssystemen verwendet. Das Polymermaterial entspricht den Anforderungen der NASA an das Ausgasverhalten zur Verwendung in der Raumfahrt mit einem gesamten Massenverlust (TML - Total Mass Loss) von nur 0,72% und einem Niederschlag flüchtigen Materials (CVCM - Collected Volatile Condensable Material) von nur 0,01% (Tests gemäß der American Society of Testing und Materials Standard E-595-77/84/90).
CNF Designs
Die konstante Eigenfrequenz (CNF - Constant Natural Frequency) ist eine komplexe Eigenschaft, welche die Empfindlichkeit der NewDamp Dämpfer gegenüber Lastabweichungen reduziert und einen hohen Grad an Modenentkopplung bietet. Die Eigenfrequenz vieler Dämpfer nimmt bei steigender Last ab. Das bedeutet, dass sich die Charakteristika der Schwingungsisolierung je nach Last ändern. Die NewDamp CNF-Dämpfer verwenden speziell geformte Elastomere und Montagebefestigungen wodurch sie einen Lastwechsel mit einer geänderten Steifigkeit verbindenauf diese Weise bleibt das Verhältnis von Steifigkeit und Last konstant. Daraus resultiert die deutlich bessere Schwingungsisolierung der CNF Elastomer Dämpfer gegenüber herkömmlichen, viel weicheren Schwingungsdämpfern.
Kundenspezifische Designmöglichkeiten
Die NewDamp Elastomere stehen für die Integration in Schwingungsisolierungssysteme zur Verfügung, und zwar als Standard Schwingungsdämpfer mit den üblichen Montagemöglichkeiten wie Microlocks, X95-Profile und Montageplatten, sowie auch als kundenspezifische Schwingungsdämpfer mit speziellen Adapterplatten. Darüber hinaus hat Newport firmeneigene Software und Testsysteme entwickelt, um die Elastomere für spezielle Anforderungen kundenspezifisch gestalten zu können. Sobald Newport die primären Merkmale der Geräte und Anwendungen wie Last, Verhalten bei Vibrationen und Informationen über die Resonanzmoden vorliegen, kann eine entsprechende Lösung erarbeitet werden. Erste Dämpfer können wir sehr schnell in unseren Prototypwerkstätten fertigen. Bitte wenden Sie sich an Newport, um eine für Ihre Bedürfnisse optimale Lösung zu finden.