Les tables modulaires sont intérieurement construites de la même manière que les tables monolithiques à hautes performances des séries M-RS, M-RPR ou M-RT. Pour réaliser des longueurs de 20 m ou plus et des largeurs jusquà 3 m, les systèmes de tables modulaires existent avec une liaison en bout ou latérale. Ces tables sont généralement fabriquées spécifiquement et livrées sous forme de systèmes complets. Il est possible de construire séparément des tables individuelles, mais au prix de compromis dans la planéité du système assemblé.
Nos tables modulaires utilisent une interface exclusive de montage et de liaison qui maintient la résistance et la rigidité entre les sections assemblées. A laide de ces plaques de liaison, les éléments peuvent être montées bout à bout, côte à côte, ou selon dautres combinaisons, pour former des tables de grande longueur, de grande largeur( en L, en T ou en croix). Bien que les tables formées de deux sections soient les plus fréquentes, nous avons déjà construit des systèmes complexes comprenant plus de 25 sections de table.
Cette démarche modulaire présente plusieurs avantages: les tables très longues ou très larges peuvent être difficiles à transporter ou à installer; lemploi de tables accouplées de moindres dimensions résout ces problèmes logistiques sans compromettre les performances. Il est également possible de modifier la configuration des tables sur site.
Les tables SmartTable de série M-ST et M-ST-UT sont disponibles doublées en L ou bout-à-bout. Les tables de la série M-ST doublées intègrent les amortisseurs IQ installés en usine. Les tables M-ST-UT doublées sont des tables doublées dotées d'un amortissement large bande pouvant recevoir sur site les amortisseurs IQ. Les tables doublées M-ST et M-ST-UT sont disponibles en épaisseur 305 mm et 457 mm. La configuration "bout-à-bout" est disponible jusqu'à 6,6 m de long. La configuration en "L" est disponible en largeur 1,2 m et 1,5 m et en longueur jusqu'à 6,0 m (voir le tableau ci-dessous).
|
Bout-à-bout |
En L |
| Epaisseur (mm) |
305 mm |
457 mm |
305 mm |
457 mm |
| Dimension max (m) |
5,4 m de long |
6,6 m de long |
4,5 x 5,4 m |
4,5 x 6,0 m |
Le dispositif de liaison (illustration ci-dessous) se compose de tôles dacier de 19 mm dépaisseur, montées aux extrémités (ou sur les côtés) des tables et soudées aux deux peaux inférieures et supérieures. Lune des tôles porte une série de vis imperdables correspondant au trous taraudés de lautre face. Les tôles associées sont équipées de pions de positionnement permettant daligner les tables avec une précision meilleure que ±0,05 mm. Lorsque les deux sections sont assemblées, la planéité bout à bout des deux tables est maintenue avec une précision meilleure que ±0,36 mm. Après assemblage, la table composite peut être considérée comme une table monolithique. Elle peut être déplacée ou transportée comme une table simple. Vue de dessus, le joint entre les deux sections se présente comme une ligne de 13 mm de largeur, et des encoches de 76 mm tous les 152 mm. Des caches en plastique sont fournis pour obturer ces encoches après les opérations de montage. La planéité de la table, sur 76 mm de part et dautre du joint, est de ±0,5 mm.
Le dispositif de liaison se compose déléments mâle et femelle, avec des pions de positionnement.
Essais
Contrairement à dautres constructeurs, nous testons individuellement les systèmes assemblés comprenant des dispositifs de liaison. Ces essais de compliance et lamortissement pré-accordé assurent une qualité optimale de construction et damortissement. Dautres se contentent dassembler des plateaux de différentes tailles sans tester ou accorder lensemble une fois assemblé. On peut ainsi aboutir à des performances médiocres puisque la compliance et lamortissement dépendent de la masse et de la taille. Par nos essais individuels et grâce à lamortissement finement accordé, nous assurons la meilleure résistance aux vibrations et des mouvements relatifs minimum sur ces tables modulaires.
Installation
La procédure dassemblage des sections est très simple. On aligne dabord grossièrement les deux plateaux, de manière à ce que les pions de positionnement soient engagés et à ce que les vis dune des plaques salignent sur les trous taraudés de lautre. On engage et on serre ensuite ces vis. Il est possible dy accéder grâce à des encoches placées autour de chaque vis et de chaque trou taraudé, si bien quil est possible dutiliser une simple clef plate pour serrer ou desserrer. Bien que plus simples si la ou les sections à assembler flottent sur des pieds amortisseur, cette opération reste possible sur tous les types de support.
Le montage et le démontage se font à laide de simples clefs plates. La table assemblée est statiquement rigide et dynamiquement bien amortie.