Abb. 1 Typisches Detektionsvermögen der HgCdZnTe Detektoren Modell 70373/70374NS.
Einfache Anwendung
Der Detektor ist nach Anschluss an den MerlinTM Lock-In sofort betriebsbereit. Die HgCdZnTe Detektoren bieten dem Benutzer alle Vorteile von hoch leistungsfähigen gekühlten IR-Detektoren. Der Detektorkopf enthält eine TE-Kühlung und einen Vorverstärker. Die Steuerung bietet eine Temperaturregulierung und die Stromversorgung für den Vorverstärker. Es sind 110 V und 230 V Modelle lieferbar.
Leistung
Optische Immersion in Verbindung mit der monotlithischen Bauweise führen zu einer unvergleichlichen Leistung der Detektoren. Ein Sichtfeld von 42° ist für viele Anwendungen angemessen und die optische Größe von 1 x 1 mm erlaubt eine effektive Signalerfassung. Die typische Empfindlichkeit dieses Detektorsystems (Abb. 1) ist für Gleichstrom angegeben. Wegen des Effektivwertmultiplikators zeigt der MerlinTM Lock-In eine Spannung an, die um den Faktor ~2,2 kleiner ist.
Montage
Obwohl das Detektorgehäuse anders als die meisten anderen Oriel Detektoren für MerlinTM aussieht, hat es den traditionellen 1,5 Zoll Innenflansch und M6- und 1/4-20-Gewindebohrungen für Stiftmontage.
Detektorsysteme
Es sind zwei TE-gekühlte HgCdZnTe-Detektorsysteme für MerlinTM erhältlich; der Unterschied besteht in der Stromversorgung. Das Modell 70373 ist für den Betrieb mit 115 V bestimmt, das Modell 70374 für den Betrieb mit 230 V. Beide Systeme umfassen:
- TE-gekühltes HgCdZnTe Detektorelement
- Detektorgehäuse mit eingebautem Vorverstärker
- Stromversorgung und Temperaturregler
- Alle erforderlichen Verbindungskabel
Zusätzlich notwendiges Zubehör:
- MerlinTM Steuereinheit
- Optischer Zerhacker