Les systèmes optiques réfractifs pour mise en forme de faisceau convertissent un faisceau laser Gaussien en un faisceau à sommet plat collimaté, avec une efficacité proche de 100 %. Ces fonctionnalités intéressantes, rendues possibles par les optiques asphériques haute précision de Newport, permettent de réaliser une mise en forme du faisceau simple, éprouvée et efficace, qui peut être intégrée dans vos applications de traitement des matériaux, de micro-usinage, doptiques non linéaires, de stockage de données optiques, de triage de cellules ou autres.
Le « Shaper », système de mise en forme de faisceau, produit un faisceau collimaté à sommet plat, en faisant correspondre, point à point, les rayons gaussiens en entrée de manière à redistribuer lintensité sur une sortie à sommet plat. Ce faisceau peut ainsi être aisément manipulé et redimensionné à linstar dun faisceau classique.
Les systèmes optiques réfractifs pour la mise en forme de faisceau visible et ultraviolet utilisent des optiques réfractives à faible dispersion. Ces systèmes permettent daméliorer le débit de 20 à 50 % par rapport aux solutions diffractives.
Lexpansion au diamètre du faisceau en entrée spécifié et le filtrage spatial du faisceau en entrée sont nécessaires pour obtenir une performance optimale en sortie du système de mise en forme de faisceau.
Le système optique réfractif pour mise en forme de faisceau GBS-UV-H est construit avec des composants sûrs ultraviolets et assemblé dans notre salle blanche de classe 5 pour minimiser les dégagements gazeux et la génération de particules. Son boîtier en aluminium est traité avec un dépôt autocatalytique de Ni et chaque composant est soumis à un nettoyage aux ultrasons avant lassemblage.
Le système GBS-UV-H est emballé dans un double sac, dans lenvironnement de classe 5, pour garantir le meilleur niveau de propreté possible. Un boîtier protecteur pour le transport est compris pour un stockage en toute sécurité lorsquil nest pas utilisé.
Contacter Newport pour des plages de longueurs dondes supplémentaires ou pour vos applications uniques.
Faisceau entrant
section des faisceaux entrant et sortant
Faisceau sortant
Options de longueurs d'onde supplémentaires ou pour applications haute énergie disponibles sur demande.